Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MB-78EI90 Fire-rated 1sash Window
Aluprof

MB-78EI90 Fire-rated 1sash Window

Google-Übersetzung,

Das Brandtrennwandsystem MB-78EI ist für die Herstellung von Brandschutztrennwänden im Innen- oder Außenbereich mit ein- oder zweiflügeligen Türen mit einer Feuerwiderstandsklasse von EI 15, EI 30, EI 45 oder EI 60 gemäß PN-EN 13501 bestimmt -2+A1:2010-Norm. Es ist weitgehend mit den Standard-Fenster-/Türsystemen von ALUPROF SA kompatibel: MB-45, MB-60 und MB-70 (sie haben gemeinsame Schnitte, Details, Beschläge, Behandlungsverfahren usw.).

Der Aufbau des Systems MB-78EI basiert auf wärmegedämmten Aluminiumprofilen. Die Bautiefe der Profile beträgt 78 mm. Die Profile zeichnen sich durch einen niedrigen Gesamtwärmedurchgangskoeffizienten Uf aus, der sich unter anderem aus der Verwendung spezieller profilierter Wärmestege mit einer Breite von 34 mm ergibt. Das System ermöglicht die Anwendung aller Arten von Brandschutzglasscheiben der entsprechenden Klasse (Füllungsdicke von 6 bis 49,5 mm). Auch bei diesem System sind die rauchdichten Aufbauten in mehreren Fertigungsvarianten erhältlich. Die am Institut für Bautechnik in Warschau durchgeführten Tests bewiesen, dass die mit diesem System hergestellten Produkte auch eine sehr gute Schalldämmung (bis zu 40 dB) aufwiesen.

Im Jahr 2011 wurde das MB-78EI- System modernisiert und erhielt neue Möglichkeiten in Bezug auf zulässige Strukturabmessungen und andere Konstruktionslösungen

Spezifikation
  • Performance for MB-78 EI:

    • Single or double fire-resistant glass of a thickness of up to 49 mm
    • Steel accessories and expanding tapes that protect the structure from high temperatures
    • GKF or CI type fire protection inserted inside the profiles, enables performance classes EI15 to EI 90
    • Profiled thermal break that provides adequate protection against heat loss (Uf from 1.6 m2K)
    • Different door bottom rail seal solutions: with & without threshold profile option, obtaining a smoke-proof class Sm Sa

    The MB-78EI system has a Technical Approval of the No. AT-15-6006/2016 and a  certificate CERTIFIRE by the Institute of Warrington Certification Ltd No. CF 5138.

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerMB-78EI90_firerated_single_window
  • ProduktfamilieFire rated systems
  • ProduktgruppeMB-78EI
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-03-01
  • Editionsnummer1
  • Tiefe (mm)78
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Sekundär MaterialGlas
  • Entwickelt inPolen
  • Hergestellt inPolen
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBrandschutz - Brandschutzvorrichtungen
  • IFCClassificationFenster
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_80_79
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSmoke and fire barriers
  • Klassifizierung08 11 16
  • Format2014TitelAluminum Doors and Frames
  • OmniClassNummer23-17 13 13 11
  • OmniClassTitelMetal Fixed Windows
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit