Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MB-79N Casement Window 1-sash Top-hung
MB-79N Casement Window 1-sash Top-hung
    Aluprof

    MB-79N Casement Window 1-sash Top-hung

    4.7 von 5 Sternen4.7(14 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    MB-79N Casement ist ein nach außen öffnendes Fenstersystem mit thermischer Trennung, das zur Gestaltung äußerer architektonischer Elemente wie Fenstern verschiedener Art, Foyers, Schaufenstern und Raumstrukturen verwendet wird und hervorragende thermische und akustische Eigenschaften sowie erstklassige Luft- und Wasserdichtigkeit bietet. Es erfüllt alle Anforderungen an Energieeffizienz und Umweltschutz.

      Die Aluminiumprofile sind in drei Varianten erhältlich, die sich durch unterschiedliche technische Parameter für unterschiedliche Anforderungen eignen. Die E- Variante ist die Basisversion, die ST -Variante bietet eine Zweikomponenten-Mitteldichtung und die SI -Variante verfügt über zusätzliche Isoliereinsätze zwischen den thermischen Trennstellen. Dank der großen Auswahl an Profilen und ihrer Steifigkeit ermöglicht das System die Herstellung großer und schwerer Konstruktionen. Darüber hinaus zeichnet es sich durch eine hervorragende Kinematik aus, sodass bei Bedarf auch sehr kleine Fenster hergestellt werden können.

      Spezifikation
      • Why MB-79N Casement ?

        • the structural depth of the profiles is 70 mm for the frame and 79 mm for the vent. These depths create the effect of a single plane on the inside once the window is closed
        • the system makes it possible to achieve a high thermal performance through the use of EPS insulating inserts fitted in the central section of the glazing unit profile.
        • the excellent kinematics of the window ensure that operable structures with a vent size starting at 270 mm will operate correctly
        • the MB-79N Casement is compatible with other ALUPROF solutions, particularly those from the MB-79N family. This means that a great many of the parts, such as glazing beads, gaskets, hardware and most accessories, can be used interchangeably
      Technische Spezifikation
      • ReferenznummerMB-79N_Casement_window_1-sash_tophung
      • ProduktfamilieWindows & Doors
      • ProduktgruppeMB-79N Casement windows
      • TypObjekt (Einzelobjekt)
      • Veröffentlichungsdatum2024-02-07
      • Editionsnummer1
      • Tiefe (mm)79
      Verwandt
      • HauptmaterialAluminium
      • Sekundär MaterialGlas
      • Entwickelt inPolen
      • Hergestellt inPolen
      Klassifikation
      • BIMobject KategorieFenster - Tilt and Turn Windows
      • IFCClassificationFenster
      • UNSPSCNameWindows
      • UNSPSCCode301716
      • Classifications.Uniclass2015CodeEF_25_30
      • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDoors and windows
      • Klassifizierung08 50 00
      • Format2014TitelWindows
      • OmniClassNummer23-17 13 00
      • OmniClassTitelWindows
      • CSIUniFormatIICodeB2020
      • CSIUniFormatIITitleExterior Windows
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
      Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

      • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
      • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
      • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit