Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MB-79N SI Door Double Outward Opening With Fanlight
MB-79N SI Door Double Outward Opening With Fanlight
    Aluprof

    MB-79N SI Door Double Outward Opening With Fanlight

    4.8 von 5 Sternen4.8(13 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Das MB-79N ist das neueste Produkt in der Familie der wirtschaftlichen Fenster- und Türsysteme von ALUPROF. Als Nachfolger unseres sehr beliebten MB-70-Systems, das in der Bauindustrie breite Anwendung gefunden hat, wurde es im Hinblick auf erhöhte Anforderungen an die Wärmedämmung eingeführt.
    Es wird für eine breite Palette von Konstruktionen eingesetzt, darunter Fest-, Dreh-, Kipp- und Kipp-Schiebe-Fenster, Außentüren, sowohl Einzel- als auch Doppeltüren, und schaufensterartige Lösungen mit Türen.

    • Fenster in 3 thermischen Varianten (MB-79N E, MB-79N ST, MB-79N SI)
    • Türen in 3 thermischen Varianten (MB-79N ST, MB-79N SI und MB-79N SI+)

    Spezifikation
    • Why MB-79N ?

      • thermal insulation for profiles; Uf value from 0.83 W/(m2K)
      • compatibility with ALUPROF’s MB-86 and MB-104 Passive systems, using the same accessories and gaskets
      • excellent kinematics, making it possible to build narrow, opening windows and doors
      • the most popular window/door hardware and furniture can be used, including the latest fitting from Winkhaus, the AluPilot, distributed on the Polish market solely by ALUPROF

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerMB-79N_SI_door_double_outward_opening_with_fanlight
    • ProduktfamilieWindows & Doors
    • ProduktgruppeMB-79N ST
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-03-01
    • Editionsnummer1
    • Tiefe (mm)79
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inPolen
    • Hergestellt inPolen
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Türen Komplettelemente
    • IFCClassificationTür
    • UNSPSCNameDoors and windows and glass
    • UNSPSCCode3017
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_25_30
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDoors and windows
    • Klassifizierung08 11 16
    • Format2014TitelAluminum Doors and Frames
    • OmniClassNummer23-17 11 13 13
    • OmniClassTitelAluminum Doors
    • CSIUniFormatIICodeB2030
    • CSIUniFormatIITitleExterior Doors

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Nordamerika Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit