Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MB-86 SI Corner Window
Aluprof

MB-86 SI Corner Window

4.8 von 5 Sternen4.8(11 Bewertungen)
Google-Übersetzung,

Die neue Fenster- und Türserie MB-86 wurde entwickelt, um hervorragende Isoliereigenschaften zu bieten. Es erfüllt die steigenden Anforderungen aus dem Gesetzgeber und den allgemeinen Marktanforderungen für eine verbesserte energiesparende Konstruktion neuer Fenster und Türen. Es wird in den drei Varianten ST , SI und AERO angeboten und ist das erste Aluminiumsystem, das Silica-Aerogel verwendet, das nanoporöse Material, das im Vergleich zu herkömmlichen festen Materialien einen sehr hohen Anteil an freiem Hohlraumvolumen aufweist. Sein hohes Porenvolumen, sein geringer Feststoffgehalt und seine amorphe Struktur mit gewundenem Pfad führen zu niedrigen Werten der Wärmeleitfähigkeit. Daher verfügt das System über die branchenführende Wärmeleistung. Darüber hinaus verfügt es über eine außergewöhnliche Trägheitsrate der Profile, die größere Fenster in Größe und Gewicht ermöglicht.

Funktionen und Vorteile:

  • große Auswahl an Profilen
  • neu geformte, extra dicke Thermostege
  • Mehrkomponenten-Zentraldichtung
  • Verglasungsleisten mit zusätzlicher Dichtungsmöglichkeit
  • Verglasung bis 67,5 mm ermöglicht alle Arten von Zweikammerverglasungen, Akustik- und Sicherheitsverglasungen, Einbruchschutzverglasungen
  • große, kabellose Glasflächen
  • geeignet für eine Vielzahl von Beschlägen, einschließlich verdeckter Scharniere
  • Wasserablauf sowohl in traditioneller als auch in verdeckter Ausführung erhältlich
  • hoch energieeffizient ab 0,57 W/m2K
  • klare, scharfe Linien des schmalen stranggepressten Aluminiumrahmens
  • Vielzahl von Finish-Optionen
Spezifikation
  • Performance MB-86 SI: 

    • Air permeability: class 3, EN 12207:2001 
    • Watertightness: class 5A (200 Pa), EN 12208:2001
    • Thermal insulation window (Uf): from 1,76 W/m2K
    • Resistance to windload: Class  C1/B1, EN 12211:2001; EN 12210:2001 

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerMB-86-SI_Corner-Window
  • ProduktfamilieWindows & Doors
  • ProduktgruppeMB-86 SI windows
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-08-21
  • Editionsnummer1
  • Tiefe (mm)86
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Sekundär MaterialGlas
  • Entwickelt inPolen
  • Hergestellt inPolen
Klassifikation
  • BIMobject KategorieFenster - Eckfenster
  • IFCClassificationFenster
  • UNSPSCNameWindows
  • UNSPSCCode301716
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_25_30
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDoors and windows
  • Klassifizierung08 51 13
  • Format2014TitelAluminum Windows
  • OmniClassNummer23-17 13 00
  • OmniClassTitelWindows
  • CSIUniFormatIICodeB2020
  • CSIUniFormatIITitleExterior Windows
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit