Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MB-86 AERO System
MB-86 AERO System
    Aluprof

    MB-86 AERO System

    Die neue Fenster- und Türenserie MB-86 wurde entwickelt, um die zunehmend strengeren gesetzlichen Auflagen und die Nachfrage nach energiesparenderen Konstruktionen bei neuen Fenstern und Türen zu erfüllen. Sie ist in den Varianten ST, SI und AERO vefügbar und das erste Aluminiumsystem, das eine Kombination aus Silica-Aerogel und nicht gewobener Glasfaserfüllung verwendet. Damit erreichen wir eine branchenweit führende Wärmedämmleistung. Außerdem weisen die Profile eine außergewöhnlich hohe Steifigkeit auf, die größere und schwerere Fenster ermöglicht.

    Eigenschaften und Vorteile:

    • Große Auswahl an Profilen innerhalb des Systems
    • Neu geformte, hoch wärmedämmende thermische Trennungen
    • Mitteldichtung aus mehreren Komponenten
    • Verglasungsstreifen mit zusätzlicher Dichtungsoption
    • Verglasung bis zu 67,5 mm, passt zu allen Arten von Zweikammerverglasung, schalldämmender
    • und einbruchhemmender Verglasung
    • Geeignet für eine Vielzahl von Beschlägen, einschließlich verdeckt liegender Bänder
    • Entwässerung in herkömmlicher und verdeckt liegender Version erhältlich

     

    Spezifikation
    • Leistungsdaten MB-86 AERO

      • Luftdurchlässigkeit: Klasse 4, EN 12207:2001 
      • Wasserdichtigkeit: Klasse E 1500, EN 12208:2001 
      • Wärmedämmung (Uf): ab 0,57 W/m2K 
      • Schalldämmung: Klasse C5, EN 12211:2001, EN 12210:200
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerMB-86_AERO_system
    • ProduktfamilieWindows & Doors
    • ProduktgruppeMB-86 Aero windows
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-03-21
    • Editionsnummer1
    • Tiefe (mm)86
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inPolen
    • Hergestellt inPolen
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Doppelflügies Fenster
    • IFCClassificationFenster
    • UNSPSCNameWindows
    • UNSPSCCode301716
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_25_30
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDoors and windows
    • Klassifizierung08 51 13
    • Format2014TitelAluminum Windows
    • OmniClassNummer23-17 13 00
    • OmniClassTitelWindows
    • CSIUniFormatIICodeB2020
    • CSIUniFormatIITitleExterior Windows
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit