Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MB-86N SI Window 2-sash Tilt and Turn - Fixed
MB-86N SI Window 2-sash Tilt and Turn - Fixed
MB-86N SI Window 2-sash Tilt and Turn - Fixed
MB-86N SI Window 2-sash Tilt and Turn - Fixed
    Aluprof

    MB-86N SI Window 2-sash Tilt and Turn - Fixed

    4.2 von 5 Sternen4.2(5 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Das hocheffiziente Fenster- und Türsystem MB-86N ermöglicht es, die unterschiedlichen Bedürfnisse der Benutzer zu befriedigen. Es gibt zwei Versionen der Profile, das ST und das SI , die für unterschiedliche Anforderungen an die thermische Energieeffizienz ausgelegt sind. Das System bietet hervorragende Leistungsparameter.

    Ein weiterer Vorteil des MB-86N ist die hohe Haltbarkeit der Profile, die es ermöglichen, großflächige und schwere Konstruktionen herzustellen. Mehrere Versionen sind verfügbar. Das MB-86US ist ein Fenster mit verdeckter Lüftung. Das MB-86 Casement bietet ein nach außen öffnendes Fenster mit thermischer Trennung. Der MB-86B wurde entwickelt, um die Anforderungen des belgischen Marktes zu erfüllen.

    Funktionen und Vorteile:

    • Die große Auswahl an Profilen garantiert die Ästhetik und Widerstandsfähigkeit, die für die Struktur erforderlich sind.
    • breite Wärmestege in neuer Form verbessern die Wärmeleistung deutlich;
    • die zweikomponentige Mitteldichtung isoliert den Raum zwischen Flügel und Rahmen hervorragend;
    • die Glasleisten gibt es in drei Varianten, Standard, Prestige und Style;
    • die Profilformen sind auf zahlreiche Mehrfachverriegelungen bis hin zu verdeckt liegenden Bändern ausgelegt;
    • durch die große Auswahl an Verglasungen kann jede Art von 3-fach-Verglasung und akustisch oder einbruchhemmenden Scheiben verwendet werden;
    • das Entwässerungssystem ist in zwei Versionen erhältlich, traditionell und verdeckt;
    • das MB-86 Casement ist eine nach außen öffnende Version des Fensters;
    • das MB-86US-Fenster hat einen Flügel, der von außen nicht sichtbar ist;
    • Der MB-86B wurde von der Belgischen Union für Technische Zulassung im Bauwesen (UBAtc) mit der technischen Zulassungszertifizierung (ATG) ausgezeichnet.
    • Mit dem System können einbruchhemmende Fenster und Türen der Klassen RC1 bis RC4 hergestellt werden


    Spezifikation
    • Performance of the MB-86N windows:

      • Air Permeability: up to class 4, EN 12207:2001 
      • Watertightness: up to class E 4800 Pa, EN 12208:2001 
      • Thermal insulation window (Uf): from 0,70 W/m2K 
      • Resistance to windload: up to Class C5, EN 12210:2001


    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerMB-86N_SI_window_2sash_tilt_and_turn_fixed
    • ProduktfamilieWindows & Doors
    • ProduktgruppeMB-86N SI
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-01-18
    • Editionsnummer1
    • Tiefe (mm)86
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inPolen
    • Hergestellt inPolen
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Tilt and Turn Windows
    • IFCClassificationFenster
    • UNSPSCNameWindows
    • UNSPSCCode301716
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_25_30
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDoors and windows
    • Klassifizierung08 51 13
    • Format2014TitelAluminum Windows
    • OmniClassNummer23-17 13 00
    • OmniClassTitelWindows
    • CSIUniFormatIICodeB2020
    • CSIUniFormatIITitleExterior Windows
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit