Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MB-86N System
Aluprof

MB-86N System

Google-Übersetzung,

Das hocheffiziente Fenster- und Türsystem MB-86N ermöglicht es, die unterschiedlichen Bedürfnisse der Benutzer zu befriedigen. Es gibt zwei Versionen der Profile, das ST und das SI , die für unterschiedliche Anforderungen an die thermische Energieeffizienz ausgelegt sind. Das System bietet hervorragende Leistungsparameter.

Ein weiterer Vorteil des MB-86N ist die hohe Haltbarkeit der Profile, die es ermöglichen, großflächige und schwere Konstruktionen herzustellen. Mehrere Versionen sind verfügbar. Das MB-86US ist ein Fenster mit verdeckter Lüftung. Das MB-86 Casement bietet ein nach außen öffnendes Fenster mit thermischer Trennung. Der MB-86B wurde entwickelt, um die Anforderungen des belgischen Marktes zu erfüllen.

Funktionen und Vorteile:

  • Die große Auswahl an Profilen garantiert die Ästhetik und Widerstandsfähigkeit, die für die Struktur erforderlich sind.
  • breite Wärmestege in neuer Form verbessern die Wärmeleistung deutlich;
  • die zweikomponentige Mitteldichtung isoliert den Raum zwischen Flügel und Rahmen hervorragend;
  • die Glasleisten gibt es in drei Varianten, Standard, Prestige und Style;
  • die Profilformen sind auf zahlreiche Mehrfachverriegelungen bis hin zu verdeckt liegenden Bändern ausgelegt;
  • durch die große Auswahl an Verglasungen kann jede Art von 3-fach-Verglasung und akustisch oder einbruchhemmenden Scheiben verwendet werden;
  • das Entwässerungssystem ist in zwei Versionen erhältlich, traditionell und verdeckt;
  • das MB-86 Casement ist eine nach außen öffnende Version des Fensters;
  • das MB-86US-Fenster hat einen Flügel, der von außen nicht sichtbar ist;
  • Der MB-86B wurde von der Belgischen Union für Technische Zulassung im Bauwesen (UBAtc) mit der technischen Zulassungszertifizierung (ATG) ausgezeichnet.
  • Mit dem System können einbruchhemmende Fenster und Türen der Klassen RC1 bis RC4 hergestellt werden


Spezifikation
  • Performance of the MB-86N windows:

    • Air Permeability: up to class 4, EN 12207:2001 
    • Watertightness: up to class E 4800 Pa, EN 12208:2001 
    • Thermal insulation window (Uf): from 0,70 W/m2K 
    • Resistance to windload: up to Class C5, EN 12210:2001


Technische Spezifikation
  • ReferenznummerMB-86N_window_door_system
  • ProduktfamilieWindows & Doors
  • ProduktgruppeMB-86N SI
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-02-12
  • Editionsnummer1
  • Tiefe (mm)86
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Sekundär MaterialGlas
  • Entwickelt inPolen
  • Hergestellt inPolen
Klassifikation
  • BIMobject KategorieFenster - Tilt and Turn Windows
  • IFCClassificationFenster
  • UNSPSCNameWindows
  • UNSPSCCode301716
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_25_30
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDoors and windows
  • Klassifizierung08 51 13
  • Format2014TitelAluminum Windows
  • OmniClassNummer23-17 13 00
  • OmniClassTitelWindows
  • CSIUniFormatIICodeB2020
  • CSIUniFormatIITitleExterior Windows
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit