Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MB-86US SI Corner Window with invisible window sash
Aluprof

MB-86US SI Corner Window with invisible window sash

Google-Übersetzung,

Das System MB-86US wird zur Herstellung verschiedener Arten von Fenstern, Balkontüren, Veranden, Schaufenstern und räumlichen Strukturen verwendet, die sich durch eine sehr gute Wärme- und Schalldämmung sowie eine hohe Luft- und Wasserdichtigkeit auszeichnen. Das Fenster zeichnet sich dadurch aus, dass hinter dem Profil des Fensteraußenrahmens ein Flügelprofil verborgen ist und die Oberflächen der montierten Glaspaneele in aktiven und festen Profilen auf einer Ebene liegen. Dank dieser Außenöffnung sehen die festen Paneele identisch aus.

Spezifikation
  • The depth of window section is 77 mm (jamb), 80.8 mm (leaf). The width of external window frame is little what makes glass fitting and the quantity of falling through lighting maximum increased. A design seems to be slender and light. The value of eventual  glass thickness: in the window outer frame – from 7 up to 52 mm, in the casement – from 15 to 60 mm. Such a wide range of glazing allows to mount all found at the market types of double or triple-glazed units, sound proof/acoustic or anti-burglar glass.

    In terms of technical properties the MB-86US system meet all requirements concerning energy conservation and environmental protection. The structure of the profile similarly to basic MB-86 system has three variants depending on requirements of thermal insularity: MB-86US ST, MB-86US SI and  MB-86US AERO with the use of modern insulation from aerogel.

    The system gives great abilities in created structures: maximal dimensions of casements  exceed standard values for this type of construction. Hs max=2,5 m, Ls max=1,6m. Maximum loaf weight is 150 kg.

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerMB-86US-SI_Corner-Window
  • ProduktfamilieWindows & Doors
  • ProduktgruppeMB-86US windows
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-07-24
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Sekundär MaterialGlas
  • Entwickelt inPolen
  • Hergestellt inPolen
Klassifikation
  • BIMobject KategorieFenster - Eckfenster
  • IFCClassificationFenster
  • UNSPSCNameWindows
  • UNSPSCCode301716
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_25_30
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDoors and windows
  • Klassifizierung08 51 13
  • Format2014TitelAluminum Windows
  • OmniClassNummer23-17 13 00
  • OmniClassTitelWindows
  • CSIUniFormatIICodeB2020
  • CSIUniFormatIITitleExterior Windows
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit