Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MB-86 Fold Line Folding door 6-leaf 6-6-0 inward opening
MB-86 Fold Line Folding door 6-leaf 6-6-0 inward opening
    Aluprof

    MB-86 Fold Line Folding door 6-leaf 6-6-0 inward opening

    4.5 von 5 Sternen4.5(12 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Die Außenfalttür bietet ihren Benutzern mehr Flexibilität. Es ermöglicht uns, die Wetterbedingungen zu unserem Vorteil zu nutzen und die Barriere zwischen dem Innenraum und seiner Umgebung praktisch aufzuheben.

    Eine solche Tür kann den Innenraum (Wohnung, Café, Restaurant) perfekt mit der Terrasse oder dem saisonal genutzten Außenbereich verbinden.

    Mit seinen hervorragenden technischen Parametern ist MB-86 FOLD LINE eine sehr bequeme Lösung, die die Herstellung von Strukturen mit großen Dimensionen ermöglicht. Die Falttür lässt sich sowohl nach außen als auch nach innen öffnen und ihre Flügel sind frei gestaltbar. Es ist ein modernes Produkt, das entwickelt wurde, um den hohen Anforderungen von Benutzern, Architekten und Eigentümern gerecht zu werden.

    Spezifikation
    • FEATURES AND BENEFITS:

      • three-chambered, durable aluminium profiles of a structural depth of 86 mm for frames and 77 mm for door leaves
      • central chamber of the profiles is equipped with thermal break (24 mm-wide for frames and 34 mm-wide for door leaves)
      • providing excellent thermal insulation performance.
      • specialized and dedicated hardware for MB-86 FOLDLINE ensures comfortable operation of the door leaves of a maximum weight of up to 100 kg
      • large dimensions of the construction enable the fabrication of doors that are up to 2700 mm high and 1000 mm wide
      • threshold solutions in different versions: classic, with edge sealing or convenient, with a low-level threshold
      • a large range of glazing from 14 to 61.5 mm to enable the use of single and double glass units, including specialized,more performant units in terms of sound insulation or burglary resistance
      • important degree of compatibility with the well-known and highly appreciated window & door system ALUPROF MB-86:profiles are jointed the same way, and some profiles, gaskets and accessories are common to both systems
      Technische Spezifikation
      • ReferenznummerMB-Foldline_6-6-0-inward-opening
      • ProduktfamilieWindows & Doors
      • ProduktgruppeMB-86 Fold Line
      • TypObjekt (Einzelobjekt)
      • Veröffentlichungsdatum2021-02-05
      • Editionsnummer1
      • Tiefe (mm)86
      Verwandt
      • HauptmaterialAluminium
      • Sekundär MaterialGlas
      • Entwickelt inPolen
      • Hergestellt inPolen
      Klassifikation
      • BIMobject KategorieTüren - Faltschiebetüren
      • IFCClassificationTür
      • UNSPSCNameDoors
      • UNSPSCCode301715
      • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_30_20_78
      • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSliding folding doorset systems
      • Klassifizierung08 35 13
      • Format2014TitelFolding Doors
      • OmniClassNummer23-17 11 23 15
      • OmniClassTitelFolding All Glass Doors and Grilles
      • CSIUniFormatIICodeB2030
      • CSIUniFormatIITitleExterior Doors
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
      Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

      • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
      • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
      • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit