Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MB-OpenSky 140 Pergola System
MB-OpenSky 140 Pergola System
MB-OpenSky 140 Pergola System
MB-OpenSky 140 Pergola System
MB-OpenSky 140 Pergola System
MB-OpenSky 140 Pergola System
MB-OpenSky 140 Pergola System
MB-OpenSky 140 Pergola System
MB-OpenSky 140 Pergola System
    Aluprof

    MB-OpenSky 140 Pergola System

    4.8 von 5 Sternen4.8(23 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Die Struktur von MB-OpenSky 140 besteht aus stranggepresstem Aluminium, was ihre Langlebigkeit über Jahre hinweg garantiert. Die Stützpfosten sind extrem robust und ihre Geometrie sorgt für außergewöhnliche Steifigkeit. Die Profile der Pfosten und Pfetten sind über C- und L-Verbindungen miteinander verbunden. Eine innovative Methode zur Beabstandung der Profile mit speziell entwickelten Klemmen ermöglicht es, sowohl die Stabilität des gesamten Systems zu gewährleisten als auch eine ästhetische Verbindung ohne sichtbare Lücken zu schaffen. Das Vordach besteht aus einem Modul aus beweglichen Lamellen, die mit einem Mechanismus zur Änderung ihres Winkels auf einer Achse von 0 bis 135° ausgestattet sind. Die Lamellen verfügen über maßgeschneiderte Dichtungen zum Schutz vor Regenwasser und in den Pfosten befindet sich ein Entwässerungssystem. Dadurch wird sichergestellt, dass Wasser effizient durch Dachrinnen und Fallrohre in den Regenabfluss geleitet wird.

    Durchgeführte Tests des Systems ergaben, dass bei Konstruktionen mit den Abmessungen 6 m Länge x 4 m Breite x 3 m Höhe die zulässige Schneelast 200 kg/m² beträgt, was einer Schneeüberdeckung von ca. 1000 mm und einer gleichzeitigen Windlast von ca. 95 km/h entspricht.

    Es gibt eine freistehende Version und eine wandmontierte Version, die mit speziell entwickelten Halterungen geliefert wird, die eine Isolierung der Wand ermöglichen. Die maximalen Abmessungen eines Abschnitts betragen 7 m Länge x 5 m Breite x 3 m Höhe.

    Spezifikation
    • The ingenious design of the MB-OpenSky 140 means that SkyRoll screens or MB-OpenSlide sliding glass panels can be fitted. This opens up the possibility of creating a unique atmosphere, surrounded by nature, no matter how the weather is. The pergola can also be equipped with LED lighting tailored to work without affecting the roof slats and heating unit. The solution provides for it to be installed in the form of a LED strip on the roof slats and a spotlight, together with additional lighting, around the upper edge. A great asset of the product is also the wide range of colours - as many as 12 fashionable colours in the standard offer, which is sure to satisfy the needs of demanding customers.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummermb-opensky-140-pergola-system
    • ProduktfamiliePergola
    • ProduktgruppeMB-OpenSky 140
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-01-16
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inPolen
    • Hergestellt inPolen
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktion - Beschattungssyteme
    • IFCClassificationBauelementzubehör
    • UNSPSCNameCanopy
    • UNSPSCCode30151902
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_50_45_10
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCanopy systems
    • Klassifizierung10 73 16
    • Format2014TitelCanopies
    • OmniClassNummer23-17 21 11 11 13
    • OmniClassTitelLouvered Canopies
    • CSIUniFormatIICodeB1020
    • CSIUniFormatIITitleRoof Construction