Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MB-OpenSky 120 Pergola System
MB-OpenSky 120 Pergola System
    Aluprof

    MB-OpenSky 120 Pergola System

    4.8 von 5 Sternen4.8(14 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    MB-OPENSKY 120 ist ein einzigartiges Produkt, das perfekt zu den Trends des modernen Bauens passt und sich durch seine hohe Haltbarkeit und hohe Detailqualität auszeichnet. Die Verwendung einer innovativen Methode zur Montage von Profilen hat die Stabilität des gesamten Systems sowie ästhetisch ansprechende Verbindungen mit unsichtbaren Lücken sichergestellt. Die Überdachung der Pergola MB-OpenSky 120 ist ein Modul aus beweglichen Lamellen, die mit einem Mechanismus ausgestattet sind, der eine reibungslose Änderung des Neigungswinkels von 0 bis 135° auf der Achse ermöglicht. Das Sortiment umfasst Lamellen in zwei Formen: SLIM (Typ Z) und STANDARD (Typ FLAT). Der mit einem automatischen Einstellsystem ausgestattete Übertragungsmechanismus ermöglicht eine schnelle Installation vor Ort und eine einfache und problemlose Einstellung der einzelnen Lamellen. Das durchdachte Design der Pergola MB-OpenSky 120 macht sie langlebig und witterungsbeständig.

    Das Produkt ist mit einem Giebelentwässerungssystem ausgestattet, das eine effektive Ableitung des Regenwassers vom Dach innerhalb der gesamten Säulenoberfläche ermöglicht. Tests des Systems haben ergeben, dass bei Konstruktionen mit maximalen Abmessungen die zulässige Schneelast 72 kg/m² und eine gleichzeitige Windlast von etwa 110 km/h beträgt. Es gibt eine freistehende Version mit den maximalen Abmessungen: Länge 6 m x Breite 4 m x Höhe 3 m.

    Die Pergola MB-OpenSky 120 ist mit einem vollelektrischen Dachsteuerungsmechanismus ausgestattet, der vollständig in der Struktur verborgen ist. Der Mechanismus kann über eine Fernbedienung, einen Schalter, eine Handy-App oder das gewünschte, in ein Smart-Home-Steuerungssystem programmierte Szenario gesteuert werden. Die Pergola kann außerdem mit weiterem Zubehör wie einem Windsensor, einem Regensensor und/oder einem Sonnensensor ausgestattet werden, die den Benutzerkomfort deutlich erhöhen. Wenn seitliche Jalousien oder Paneele verwendet werden, können diese vollständig in das Dachsteuerungssystem integriert werden. Dies bedeutet, dass die gesamte Pergola über ein Gerät gesteuert werden kann.

    Spezifikation
    • Features and aesthetics:

      • robust construction made of extruded aluminium,
      • highly aesthetic connections,
      • aesthetically concealed articulated consoles for easy installation,
      • roof module made up of slats - smooth change of angle of inclination in axis from 0 to 135°,
      • two available shapes of slats SLIM (Z type) i STANDARD (FLAT type),
      • power transmission mechanism with automatic adjustment system - quick installation and easy slat adjustment,
      • a motor aesthetically concealed in the design,
      • gabled drainage system - effective drainage of rainwater from the roof over the entire column,
      • option to mount the intermediate column on the finished structure,
      • available LED lighting,
      • possibility to use side screens such as sliding glass panels and/or screens,
      • rafter revision to allow installation of radiant heaters,
      • a wide range of RAL colours - 12 colours in the standard palette!
    Technische Spezifikation
    • Referenznummermb-opensky-120
    • ProduktfamiliePergola
    • ProduktgruppeMB-OpenSky 120
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-06-21
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inPolen
    • Hergestellt inPolen
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Beschattungssyteme
    • IFCClassificationBauelementzubehör
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_50_45_10
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCanopy systems
    • Klassifizierung10 73 16
    • Format2014TitelCanopies
    • OmniClassNummer23-17 21 11 11 13
    • OmniClassTitelLouvered Canopies
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit