Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MB-Skyline Type S Narrow-Profile Double sliding door Fix-Slide
Aluprof

MB-Skyline Type S Narrow-Profile Double sliding door Fix-Slide

Google-Übersetzung,

Das Schiebetürsystem MB-SKYLINE TYPE S markiert eine bahnbrechende Weiterentwicklung im architektonischen Design. Mit seinen schlanken Profilen, die sich nahtlos in Wände und Decken einfügen, und der ultraschmalen Pfostenverbindung zwischen den Türflügeln erzielt dieses System eine elegante, minimalistische Ästhetik, die die Anmutung und Leichtigkeit jedes Gebäudes unterstreicht. Sein herausragendes Merkmal ist die vollständig verdeckte Schwelle, die einen nahtlosen Übergang zwischen Innen- und Außenbereich wie nie zuvor schafft.

Beim MB-SKYLINE TYPE S ist das Bodenprofil samt Gleitrollen dezent in den Boden integriert, wodurch an der Schwelle ein eleganter, nahezu unsichtbarer Spalt entsteht. Aufbauend auf dem bewährten Erfolg des MB-Skyline-Modells garantiert diese verbesserte Version außergewöhnliche Qualität, reibungslosen Betrieb und beispiellose Gestaltungsfreiheit.

Hauptmerkmale und Vorteile:

  • Türrahmen mit zwei oder drei Schienen, in Wände und Decke integriert
  • Schmale Türblattprofile, die bei Ausstattung mit einem Antriebs- oder Pfostenverriegelungssystem seitlich unsichtbar bleiben.
  • Ein 25 mm Pfosten am Treffpunkt der Türflügel
  • Maximales Türblattgewicht: 500 kg (manuelle Bedienung) oder 750 kg (mit verdecktem Antrieb)
  • Verglasungsoptionen von 52 bis 60 mm
  • Einbautiefe der Türprofile: 71 mm für das Türblatt, 190 mm für den zweispurigen Rahmen und 292 mm für den dreispurigen Rahmen
  • Innovatives Profil zum Ausgleich von Deckendurchbiegungen
  • Leise und ästhetisch ansprechende Gleitdichtungen im Rahmen
  • Verstellbare Gleitrollen gewährleisten einen reibungslosen Türbetrieb
  • Manuelle Verriegelung am Türblattprofil oder Pfosten möglich
  • Fahren Sie mit integriertem Funkempfänger, Sicherheitsradar und Kompatibilität mit Smart-Geräten.
  • Option für eine feststehende Glasscheibe, die optisch zum beweglichen Türflügel passt.
  • Verdecktes Entwässerungssystem für ein sauberes Erscheinungsbild
  • Systemspezifische, verstellbare Montagekonsolen
  • Verbesserte Wärmedämmung im Fundament
  • Die „Zero-Sprossen“-Konstruktion ermöglicht externen Sonnenschutz, wie z. B. SkyFlow-Jalousien und SkyRoll-Sonnenschutzgitter.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerMB-Skyline_Type_S_Narrow-Profile_Double_sliding_door_Fix-Slide
  • ProduktfamilieWindows & Doors
  • ProduktgruppeMB-Skyline Type S
  • TypMontage (mehrere Objekte)
  • Veröffentlichungsdatum2026-05-14
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Sekundär MaterialGlas
  • Entwickelt inPolen
  • Hergestellt inPolen
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Schiebetüren
  • IFCClassificationTür
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_30_20_77
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSliding doorset systems
  • Klassifizierung08 32 13
  • Format2014TitelSliding Aluminum-Framed Glass Doors
  • OmniClassNummer23-17 11 13 19
  • OmniClassTitelSliding Metal Doors
  • CSIUniFormatIICodeB2030
  • CSIUniFormatIITitleExterior Doors
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit