Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MB-SLIDER WINDOW Vertically and horizontally sliding window system
Aluprof

MB-SLIDER WINDOW Vertically and horizontally sliding window system

4.7 von 5 Sternen4.7(6 Bewertungen)
Google-Übersetzung,

MB-Slider Window wird zur Herstellung von vertikal und horizontal verschiebbaren Fenstern im Innen- und Außenbereich verwendet, die keine Wärmedämmung erfordern. MB-Slider Window kann als Empfangsfenster in Banken, Kantinen, Rezeptionen etc. eingesetzt werden. Konstruktionen auf Basis des Schiebefenstersystems lassen sich schnell und einfach vorfertigen, da eine arbeitsintensive mechanische Bearbeitung entfällt. MB-Slider Window zeichnet sich durch schlanke Flügel- und Rahmenprofile aus. Ein großer Vorteil des vertikalen Schiebefenstersystems ist, dass seine Antriebe im Flügelprofil verborgen sind. Dadurch wird die Konstruktion noch ästhetisch ansprechender. MB-Slider Window kann außerdem von Hardware profitieren, die von branchenweit anerkannten Unternehmen hergestellt wird, sodass das endgültige Erscheinungsbild und die Funktionalität der Produkte den höchsten Standards entsprechen.

Spezifikation
  • FEATURES AND BENEFITS:

    • structural depth of window profiles is 45 mm for frame and 26 mm for leaves
    • system-based windows can slide vertically or horizontally
    • can be used with any window & door system
    • maximum leaf weight in horizontal sliding window: 80 kg
    • maximum active leaf weight in vertical sliding window: 25.5 kg
    • drive concealed in the leaf profile
    • effective water drainage & ventilation system in internal applications
    • two sizes of leaf profile
    • reception windows can be fabricated in MB-45 system frame or as independent constructions - thanks to the system frame
    • glazing options from 4 mm to 10.5 mm


    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerMB-slider-window-system
    • ProduktfamilieWindows & Doors
    • ProduktgruppeMB-45 windows
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-02-05
    • Editionsnummer1
    • Tiefe (mm)45
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inPolen
    • Hergestellt inPolen
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Schiebefenster
    • IFCClassificationFenster
    • UNSPSCNameWindows
    • UNSPSCCode301716
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_25_30
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDoors and windows
    • Klassifizierung08 51 13
    • Format2014TitelAluminum Windows
    • OmniClassNummer23-17 13 00
    • OmniClassTitelWindows
    • CSIUniFormatIICodeB2020
    • CSIUniFormatIITitleExterior Windows
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit