Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MB-SLIMLINE Window SG 1-sash with Invisible Profiles
MB-SLIMLINE Window SG 1-sash with Invisible Profiles
MB-SLIMLINE Window SG 1-sash with Invisible Profiles
MB-SLIMLINE Window SG 1-sash with Invisible Profiles
    Aluprof

    MB-SLIMLINE Window SG 1-sash with Invisible Profiles

    Das Fenstersystem mit thermischer Trennung MB-Slimline und hoher Wärmedämmung zeichnet sich durch seine schmale Außenansicht der sichtbaren Aluminiumprofile aus. Dieses System dient zur Ausführung von Elementen der Außenarchitektur, wie z. B. verschiedenen Arten von nach innen zu öffnenden (Schwenk-, Kipp-, Kipp-Schwenkfenster) und fest verglasten Fenstern, die sich neben ihrer hervorragenden Wärmedämmung ebenfalls durch eine sehr gute Schalldämmung, Wasser- und Luftundurchlässigkeit sowie eine hohe Festigkeit auszeichnen. Die Fensterflügel können als von außen sichtbare oder nicht sichtbare (SG) Varianten ausgeführt werden. Das Erscheinungsbild der festverglasten und sich öffnen lassenden Fensterhälfte ist durch die Verwendung von nicht sichtbaren Flügeln somit fast identisch. Dieses System erfüllt alle Anforderungen in Bezug auf Energieeinsparrung und Umweltschutz.

    Spezifikation
    • Eigenschaften und Vorteile:

      • Die hohe Wasser- und Luftdichtheit sowie die hervorragende Wärmedämmung wird unter anderem durch die spezielle Formgebung der Zentraldichtung erreicht
      • Gute Wärmedämmung Uw ab 0,8 W/(m²K)
      • Große Auswahl an Verglasungen bis 81 mm
      • Die Beschlagnuten vom Typ „Euro“ ermöglichen die Montage der meisten verfügbaren Beschläge
      • Die Herstellungstechnik der Konstruktion wurde auf ein Minimum reduziert. Die Verbindung der Profile (Eck- oder T-Verbindungen) erfolgt durch Verschrauben oder Verstiften
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerMB-SLIMLINE_window_sg_1sash_invisible_profiles
    • ProduktfamilieWindows & Doors
    • ProduktgruppeMB-SLIMLINE windows
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-09-10
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inPolen
    • Hergestellt inPolen
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Doppelflügies Fenster
    • IFCClassificationFenster
    • UNSPSCNameWindows
    • UNSPSCCode301716
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_25_30
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDoors and windows
    • Klassifizierung08 51 13
    • Format2014TitelAluminum Windows
    • OmniClassNummer23-17 13 00
    • OmniClassTitelWindows
    • CSIUniFormatIICodeB2020
    • CSIUniFormatIITitleExterior Windows

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Nordamerika Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit