Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MB-SR50N OW Awning/Parallel Opening Facade Window
MB-SR50N OW Awning/Parallel Opening Facade Window
    Aluprof

    MB-SR50N OW Awning/Parallel Opening Facade Window

    Google-Übersetzung,

    Das Markisen-Parallelausstellfenster ist eine Konstruktion auf der Basis von Aluminiumprofilen mit thermischer Trennung. Dies ermöglicht die Herstellung großformatiger und leistungsstarker Fenster.

    Der Aufbau des Markisen-Parallel-Ausstellfensters ist in zwei Verglasungsvarianten ausgeführt:

    • Standardverglasung mit einem äußeren Streifen, um die Verglasung zu fixieren und die Kontur des Fensters zu betonen
    • als rahmenlose Konstruktion, bei der das Struktursilikon die Außenscheibe mit dem Aluminiumrahmen verklebt – Ausstellfenster unterscheiden sich in nichts von den angrenzenden Festbereichen.

    Um die höchste Leistung in Bezug auf Wärme- und Schalldämmung zu erreichen, wurden die neuesten technischen Lösungen für thermische Trennungen und Verglasungsdichtungen eingeführt. Darüber hinaus wurde ein sehr effizientes Belüftungs- und Entwässerungssystem entwickelt, das einen langlebigen und störungsfreien Betrieb des Fensters gewährleistet.

    Spezifikation
    • Max dimensions and weight of MB-SR50N OW constructions:

      • awning: L up to 2000 mm, H up to 2630 mm, max. weight: 180 kg
      • parallel outward-opening: L up to 2000 mm, H up to 3000 mm, max. weight: 440 kg
      • side-opening version: L up to 970 mm, H up to 2000 mm, max. weight: 47 kg

      Technical parameters:

      • Air permeability: Class 4, EN 12207:2001
      • Watertightness: Class E 1650, EN 12208:2001
      • Resistance to wind load: Class B5/C5, EN 12210:2001

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerMB-SR50N-OW
    • ProduktfamilieFaçade systems
    • ProduktgruppeMB-SR50N Mullion-transom curtain walls
    • TypMontage (mehrere Objekte)
    • Veröffentlichungsdatum2020-05-04
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inPolen
    • Hergestellt inPolen
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Doppelflügies Fenster
    • IFCClassificationFenster
    • UNSPSCNameWindows
    • UNSPSCCode301716
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_98_02
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAluminium window units
    • Klassifizierung08 51 13
    • Format2014TitelAluminum Windows
    • OmniClassNummer23-17 13 00
    • OmniClassTitelWindows
    • CSIUniFormatIICodeB2020
    • CSIUniFormatIITitleExterior Windows
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit