Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MB-SR50N OW HI+ Awning/Parallel Opening Facade Window
MB-SR50N OW HI+ Awning/Parallel Opening Facade Window
MB-SR50N OW HI+ Awning/Parallel Opening Facade Window
    Aluprof

    MB-SR50N OW HI+ Awning/Parallel Opening Facade Window

    Google-Übersetzung,

    Das markisenparallele Öffnungsfenster ist eine Struktur auf Basis von thermisch getrennten Aluminiumprofilen. Zu den wichtigsten Vorteilen zählen die kostengünstigen Profile, die der gesamten Konstruktion Leichtigkeit verleihen, was insbesondere bei der Innenansicht wichtig ist. Der Aufbau des markisenparallelen Ausstellfensters wurde in zwei Verglasungsvarianten gestaltet. Standardverglasung mit außenliegender Leiste. Durch den Einsatz der Verglasungsleiste entfällt die Notwendigkeit einer strukturellen Verklebung und betont die Kontur des Fensters.

    Durch die Anwendung der Structural-Glazing-Technologie, bei der die Außenscheibe mithilfe von Struktursilikon auf den Aluminiumrahmen geklebt wird, ist die Anbringung von Aluminiumelementen an der Außenseite nicht erforderlich, wodurch die Fassadenlinie an der Außenseite gleichmäßig und parallel verläuft sich öffnende Fenster in keiner Weise von den angrenzenden Festflächen unterscheiden. Die Firma, die die strukturelle Verklebung von Glasscheiben mit Aluminiumprofilen durchführt, gewährt die volle Garantie hinsichtlich der Widerstandsfähigkeit und Haltbarkeit der Silikonfuge. Im Markisenparallelfenster sind entsprechend der Planung Isolierglaseinheiten einzubauen.

    Um die höchste Leistung im Hinblick auf Wärme- und Schalldämmung zu erreichen, wurden die neuesten technischen Lösungen für thermische Trennungen und Verglasungsdichtungen eingeführt. Darüber hinaus wurde ein sehr effizientes Belüftungs- und Entwässerungssystem entwickelt, das einen dauerhaften und störungsfreien Betrieb des Fensters gewährleistet. Um die mit der Nachbearbeitung von Profilen verbundenen Kosten zu senken, wurden spezielle Nuten in Aluminiumprofilen entworfen, die eine zeiteffiziente Installation von Friktionsstrebenmechanismen und Mehrpunktverriegelungsbeschlägen ermöglichen. Die Nuten sind standardisiert, so dass die Verwendung aller Beschläge namhafter europäischer Unternehmen möglich ist.

    Spezifikation
    • Max dimensions and weight of MB-SR50N OW HI+ constructions:

      • awning: L up to 2000 mm, H up to 2629 mm, max. weight: 180 kg
      • parallel outward-opening: L up to 2000 mm, H up to 3129 mm, max. weight: 400 kg
      • side-opening version: L up to 879 mm, H up to 2000 mm, max. weight: 55 kg

      Technical parameters:

      • Air permeability: Class 4, EN 12207:2001
      • Watertightness: Class E 1950, EN 12208:2001
      • Resistance to wind load: Class B5/C5, EN 12210:2001

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerMB-SR50N-OW-HI
    • ProduktfamilieFaçade systems
    • ProduktgruppeMB-SR50N Mullion-transom curtain walls
    • TypMontage (mehrere Objekte)
    • Veröffentlichungsdatum2024-02-09
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inPolen
    • Hergestellt inPolen
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Doppelflügies Fenster
    • IFCClassificationFenster
    • UNSPSCNameWindows
    • UNSPSCCode301716
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_98_02
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAluminium window units
    • Klassifizierung08 51 13
    • Format2014TitelAluminum Windows
    • OmniClassNummer23-17 13 00
    • OmniClassTitelWindows
    • CSIUniFormatIICodeB2020
    • CSIUniFormatIITitleExterior Windows
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit