Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MB-SR50N IW Inward Opening Window integrated with the Facade
Aluprof

MB-SR50N IW Inward Opening Window integrated with the Facade

Google-Übersetzung,

Das MB-SR50N IW-System ist einzigartig in seinem Design und bietet eine vollständig integrierte Vorhangfassadenoption, die einer nach innen öffnenden verdeckten Entlüftung. Das äußere Erscheinungsbild einer Festleuchte unterscheidet sich nicht von dem eines Tilturn-Lüfters. Dieses System ist in drei „Finish Look“-Optionen erhältlich, darunter Standardkappe, flache 4-mm-Druckkappen und EFEKT-Systemoption Silikonverbindung. Das MB-SR50N IW-System nimmt Verglasungseinheiten von 24 mm bis 56 mm auf.

Spezifikation
  • Performance:

    • Heat transfer coefficient: Uf from 1,68 W/(m2K)
    • Air permeability: AE1200, EN 12153
    • Watertightness: RE1200, EN 12154
    • Wind load resistance: 2400Pa, EN 13116
    • Impact resistance: E5/15
    • Acoustic insulation: Rw=42 dB (depending on the infill material)
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerMB-SR50N_IW_Inward_opening_window
  • ProduktfamilieFaçade systems
  • ProduktgruppeMB-SR50N Mullion-transom curtain walls
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-12-18
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Sekundär MaterialGlas
  • Entwickelt inPolen
  • Hergestellt inPolen
Klassifikation
  • BIMobject KategorieWände - Vorhangfassaden
  • IFCClassificationFenster
  • UNSPSCNameWindows
  • UNSPSCCode301716
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_25_30
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDoors and windows
  • Klassifizierung08 44 13
  • Format2014TitelGlazed Aluminum Curtain Walls
  • OmniClassNummer23-17 13 00
  • OmniClassTitelWindows
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit