Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MB-TT50 Fassadensystem
MB-TT50 Fassadensystem
MB-TT50 Fassadensystem
    Aluprof

    MB-TT50 Fassadensystem

    4.8 von 5 Sternen4.8(5 Bewertungen)

    Die neue moderne Vorhangfassade MB-TT50 geht in Sachen Funktionalität und Effektivität gegenüber klassischen Fassaden einen Schritt weiter. Sie bietet außerordentliche Dämm- und Dichtigkeitseigenschaften, die durch eine 3-Zonen-Kaskaden-Entwässerung und Belüftung der Glasfalze erreicht wird. Ihre innovative Bauweise ermöglicht es, die für die Herstellung und Konstruktion der gesamten Vorhangfassade benötigte Zeit zu optimieren. Sie dient als Basissystem für Varianten mit Einbruchhemmung und Feuerschutz.

    Eigenschaften und Vorteile:

    • verbesserte Wärmedämmung - Uf ab 0,6 W/m2K
    • Verglasung bis 56 mm
    • Große Auswahl an Winkelverbindungen für mehr Flexibilität beim Design
    • Hoch belastbare Pfosten-Riegel-Verbindungen (2,5 KN) in Kombination mit einer Vielzahl verwendbarer Verglasungen ermöglichen den Einsatz von großen, schweren Scheiben
    • Das 3-Zonen-Kaskaden-Entwässerungs- und Belüftungssystem mit Dichtungssatz bietet Schutz selbst gegen ungünstigste Witterungsverhältnisse
    • Große Auswahl an* Einsatzelementen wie Fenstern und Türen, Dachlüftungen, und Parallel-Ausstell-Fenstern
    • Optional: Semi-Structural-Glazing EFEKT
    • Einhaltung der Anforderungen der CE-Kennzeichnung
    • Verdeckt angeordnete Lüftungen
    Spezifikation
    • Leistungsdaten: 

      • Luftdurchlässigkeit: Klasse AE 1350Pa, EN 12153:2004; EN 12152:2004 
      • Windlastbeständigkeit: Klasse 2700 Pa, EN 12179:2004; EN 13116:2004 
      • Wasserdichtigkeit: Klasse RE 1500Pa, EN 12155:2004; EN 12154:2004 
      • Wärmedämmung (Uf): Ab 0,5 W/m2K 
      • Einbruchwiderstand: WK2, WK3
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerMB-TT50_curtain_wall_system
    • ProduktfamilieFaçade systems
    • ProduktgruppeMB-TT50 Mullion-transom curtain walls
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-04-11
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inPolen
    • Hergestellt inPolen
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Vorhangfassaden
    • IFCClassificationVorhangfassade
    • UNSPSCNameGlass curtainwalling
    • UNSPSCCode30151806
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_10_20
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCurtain walling systems
    • Klassifizierung08 44 13
    • Format2014TitelGlazed Aluminum Curtain Walls
    • OmniClassNummer23-13 33 27 11
    • OmniClassTitelCurtain Walls

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Nordamerika Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit