Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MPH DUAL Pleated Insect Screen System
MPH DUAL Pleated Insect Screen System
    Aluprof

    MPH DUAL Pleated Insect Screen System

    Google-Übersetzung,

    MPH DUAL ist ein Plissee-Insektenschutzsystem aus der MPH HARMONY- Familie. Das System wurde als zweiflügelige Variante mit der Möglichkeit konzipiert, einen Eck-Insektenschutz ohne Pfosten herzustellen. Dank dieser Lösung kann das Produkt an Standard-Terrassentüren mit Abmessungen bis zu 6 m Breite und 2,7 m Höhe sowie an immer beliebter werdenden Eckschiebetüren vom Typ HS verwendet werden.

    Ein charakteristisches Merkmal des MPH DUAL -Systems ist ein plissiertes Netz, das im geschlossenen Zustand eine Ziehharmonika bildet und sich dann im Seitenprofil verbirgt, wodurch eine optimale Raumausnutzung ermöglicht wird. Das Netz ist in mehreren Größen erhältlich, sogenannten Sets, die je nach Bedarf zugeschnitten werden können, um das Netz an die Größe der Tischlerei anzupassen. Darüber hinaus ist das Netz in zwei Farben erhältlich: Grau und Schwarz, wodurch es an die Bedürfnisse des Benutzers angepasst werden kann. Das MPH DUAL -System zeichnet sich durch eine äußerst sanfte Bewegung aus, was seine Verwendung sehr einfach macht und keinen großen Kraftaufwand erfordert. Im Angebot sind zwei Größen von Gleitprofilen erhältlich. Darüber hinaus ermöglicht die Konstruktion des Insektenschutzes, ihn in jeder beliebigen Position anzuhalten. Der Vorteil dieser Lösung ist auch die niedrige Schwelle, die einen reibungslosen Durchgang ermöglicht.

    Die Konstruktion des Insektenschutzgitters besteht aus stranggepresstem Aluminium, was es langlebig und witterungsbeständig macht. Darüber hinaus kann es in jeder beliebigen Farbe lackiert werden. Das plissierte Insektenschutzgitter MPH DUAL ist mit den Rollladensystemen und Hebe-Schiebe-Balkontüren MB-77HS kompatibel, die im Angebot von Aluprof erhältlich sind.

    Spezifikation
    • Technical parameters of the system:

      Extruded aluminum profile.

      Maximum dimensions:

      • Width: 6000 mm
      • Height: 2700 mm.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerMPH_dual_insect_screen
    • ProduktfamilieAccessories
    • ProduktgruppeShutters / Blinds
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-11-15
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inPolen
    • Hergestellt inPolen
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Insektenschutz
    • IFCClassificationFenster
    • UNSPSCNameWindows
    • UNSPSCCode301716
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_57_41
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungInsect guards
    • Klassifizierung08 51 13
    • Format2014TitelAluminum Windows
    • OmniClassNummer23-17 21 17
    • OmniClassTitelInsect Screens
    • CSIUniFormatIICodeB2020
    • CSIUniFormatIITitleExterior Windows
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit