Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MPH HARMONY Pleated Insect Screen System
MPH HARMONY Pleated Insect Screen System
    Aluprof

    MPH HARMONY Pleated Insect Screen System

    Google-Übersetzung,

    Das Plissee-Insektenschutzsystem MPH HARMONY ist eine Lösung, die vor allem mit dem Ziel der Platzersparnis entwickelt wurde. Dieses Produkt ist ideal für die Montage an Terrassentüren und Balkonnischen mit einer Breite von bis zu 4 m. Ein charakteristisches Merkmal dieses Produkts ist die Verwendung eines speziellen Plissee-Netzes, das sich beim Schließen in einem Zickzack-Muster anordnet und im Seitenprofil versteckt. So nimmt das Insektenschutzgitter wenig Platz ein und ermöglicht eine optimale Nutzung der Oberfläche. Wichtig ist, dass es die Funktionalität der Tür in keiner Weise beeinträchtigt und die Sicht nach außen nicht behindert. Ein Vorteil dieser von Aluprof angebotenen Lösung ist die Möglichkeit der separaten Spannungsregelung jedes der Seile, die das Insektenschutzgitter steuern, was seine stabile Anordnung gewährleistet.

    Das System MPH HARMONY zeichnet sich durch eine extrem sanfte Bewegung aus, was seine Verwendung sehr einfach macht und keinen großen Kraftaufwand erfordert. Darüber hinaus ermöglicht die Konstruktion des Insektenschutzes, ihn in jeder Position anzuhalten. Der Vorteil dieser Lösung ist auch die niedrige Schwelle, die den Durchgang der Benutzer nicht behindert. Der Insektenschutz besteht aus stranggepresstem Aluminium, was ihn langlebig und witterungsbeständig macht. Darüber hinaus kann er in jeder RAL-Farbe lackiert werden. Der plissierte Insektenschutz MPH HARMONY wurde so konzipiert, dass er problemlos mit den Rollladensystemen von Aluprof funktioniert.

    Spezifikation
    • Technical parameters of the system:

      Extruded aluminum profile.

      Maximum dimensions:

      • Width: 4000 mm
      • Height: 2700 mm.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerMPH_pleated_insect_screen
    • ProduktfamilieAccessories
    • ProduktgruppeShutters / Blinds
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-04-01
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inPolen
    • Hergestellt inPolen
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Insektenschutz
    • IFCClassificationFenster
    • UNSPSCNameWindows
    • UNSPSCCode301716
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_57_41
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungInsect guards
    • Klassifizierung08 51 13
    • Format2014TitelAluminum Windows
    • OmniClassNummer23-17 21 17
    • OmniClassTitelInsect Screens
    • CSIUniFormatIICodeB2020
    • CSIUniFormatIITitleExterior Windows
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit