Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MPH VERTI Pleated Insect Screen System
MPH VERTI Pleated Insect Screen System
    Aluprof

    MPH VERTI Pleated Insect Screen System

    Google-Übersetzung,

    Das Insektenschutzsystem MPH VERTI ergänzt das Angebot an Insektenschutz-Plissees und wurde vor allem für die Montage an Standard- und Dachfenstern konzipiert.

    Charakteristisch für dieses Produkt ist die Verwendung eines speziellen Plissee-Netzes, das sich beim Schließen in einem Zickzack-Muster anordnet und im oberen Profil versteckt. Der Hauptvorteil des neuen Systems ist die Möglichkeit, jede der Schnüre, die das Insektenschutznetz führen, zu spannen, was eine präzise und gleichmäßige Ausrichtung ermöglicht. Es ist in mehreren Größen erhältlich, sogenannten Sets, die je nach Bedarf symmetrisch zugeschnitten werden können, wodurch die Falten an die Größe des Fensters angepasst werden können. Das Schließen und Öffnen des Insektenschutzes ist dank des im unteren Profil eingebauten Federsystems sehr einfach und reibungslos. Die Spannelemente wurden ästhetisch unter einem speziellen Abdeckprofil versteckt, das jederzeit abgenommen und eingeklipst werden kann. Das Gleitprofil des Insektenschutzes ermöglicht dank der vorgesehenen Aussparung ein bequemes Öffnen und Schließen. Es ist auch möglich, das Insektenschutznetz jederzeit anzuhalten. Die Konstruktion des Insektenschutzes besteht aus stranggepresstem Aluminium, was seine Langlebigkeit garantiert, und basiert weitgehend auf Komponenten des MPH HARMONY -Systems. Die maximale Größe des neuen Insektenschutzgitters beträgt 2300×2000 mm .

    Es ist erwähnenswert, dass das Insektenschutzgitter MPH VERTI dank der Einführung spezieller Führungskanäle in das Angebot auch mit den Außenrollläden von Aluprof zusammenarbeitet. Für die Aufsatzrollladensysteme SKT OPOTERM und SKB STYROTERM wurden spezielle Führungskanäle PPMO 60/12 und PPMO 60/17 mit einer speziellen Kammer für die Montage des MPH VERTI- Systems entwickelt. Darüber hinaus ist in den Aufsatzrollladensystemen und Vorbaurollladensystemen die Montage eines plissierten Insektenschutzgitters mit dem Führungskanal PPMO 53 möglich.

    Spezifikation
    • Technical parameters of the system:

      Extruded aluminum profile.

      Maximum dimensions:

      • Width: 2000 mm
      • Height: 2300 mm.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerMPH_verti_insect_screen
    • ProduktfamilieAccessories
    • ProduktgruppeShutters / Blinds
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-11-15
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inPolen
    • Hergestellt inPolen
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Insektenschutz
    • IFCClassificationFenster
    • UNSPSCNameWindows
    • UNSPSCCode301716
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_57_41
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungInsect guards
    • Klassifizierung08 51 13
    • Format2014TitelAluminum Windows
    • OmniClassNummer23-17 21 17
    • OmniClassTitelInsect Screens
    • CSIUniFormatIICodeB2020
    • CSIUniFormatIITitleExterior Windows
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit