Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SAR RC2 Anti-burglary Roller Shutter System
SAR RC2 Anti-burglary Roller Shutter System
SAR RC2 Anti-burglary Roller Shutter System
    Aluprof

    SAR RC2 Anti-burglary Roller Shutter System

    Google-Übersetzung,

    Das einbruchsichere Rollladensystem SAFETY PLUS ist ein Angebot für Investoren, für die Sicherheitsaspekte von entscheidender Bedeutung sind und die eine zertifizierte Lösung zu einem erschwinglichen Preis suchen.

    Der Hauptvorteil des Produkts ist ein speziell entwickeltes und patentiertes Riegelsystem in der unteren Endleiste LDG41/W, das das Anheben des Rollladenpanzers erschwert, wenn versucht wird, den Rollladen manuell von unten zu öffnen und in das Gebäude einzudringen. Dieser Mechanismus befindet sich in einer kleinen Box und seine Installation ist sehr einfach und schnell. Setzen Sie die Box einfach auf beiden Seiten in die untere Endleiste ein. Fräsen Sie dann mithilfe der im Kaufset enthaltenen Schablone die entsprechenden Löcher in die Führungskanäle für die Riegelschlösser. Schließlich genügt es, von innen in die Führungskanäle zu schrauben, um den Widerstand gegen den Versuch eines potenziellen Einbrechers zu erhöhen, den Vorhang von unten anzuheben.

    Die vorgeschlagene Lösung wurde in einem renommierten Forschungsinstitut erfolgreich getestet und sowohl für Anpassungs- als auch für Unterputzsysteme in der Einbruchhemmungsklasse RC2 zertifiziert, was sie in jeder Investitionsphase anwendbar macht. Die Konstruktion des Systems besteht aus stranggepresstem Aluminium, was seine Haltbarkeit und Festigkeit über viele Jahre hinweg garantiert. Die Tests wurden in der Konfiguration für stranggepressten Rollladenpanzer PE41 mit verstärkten PPW 66-Führungsschienen, Endleiste LDG 41/W mit W_LDG 41/W-Verstärkung und WB-Sicherheitsfedern durchgeführt.


    Spezifikation
    • Technical parameters of the system:

      • Systems: SK, SKE, SKP, SP, SP-E, SKO, SKO-P,
      • Roller shutter boxes available in sizes: SKO-P/SKO/SK/SKE/SKP/SP/SP-E/165, SKO-P/SKO/SK/SKE/SKP/SP/SP-E/180, SKO-P/SKO/SK/SKE/SKP/SP/SP-E/205,
      • Roller shutter curtain can be made with: extruded profiles PE41,
      • Roller shutters can be controlled manually or by an electric drive via a wall-mounted transmitter or remote control. Smart control via computer, tablet or smartphone is also an option.


    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSAR_RC2_Anti_burglary_roller_shutter_system
    • ProduktfamilieAccessories
    • ProduktgruppeShutters / Blinds
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-11-07
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inPolen
    • Hergestellt inPolen
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Rollläden
    • IFCClassificationBauelement
    • ETIM-CodeEC003229
    • ETIM-NameRoller shutter
    • UNSPSCNameShutters
    • UNSPSCCode30151801
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_84_73
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRoller shutters
    • Klassifizierung10 71 13.13
    • Format2014TitelExterior Shutters
    • OmniClassNummer23-17 21 11 13
    • OmniClassTitelExterior Shutters
    • CSIUniFormatIICodeB2020
    • CSIUniFormatIITitleExterior Windows
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit