Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SAR RC3 Anti-burglary Roller Shutter System
SAR RC3 Anti-burglary Roller Shutter System
SAR RC3 Anti-burglary Roller Shutter System
    Aluprof

    SAR RC3 Anti-burglary Roller Shutter System

    5.0 von 5 Sternen5.0(5 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Das Einbruchschutz-Rollladensystem Safety Premium ist ein technisch hochentwickeltes Produkt, das dank der Konstruktion innovativer Konstruktionselemente Fachprüfungen erfolgreich bestanden und die Einbruchhemmungsklasse RC3 erreicht hat.

    Modernes Design, Funktionalität, einfache Montage und Bedienung sowie ästhetisches Erscheinungsbild tragen dazu bei, dass der Rollladen den Anforderungen des Gebäudes entspricht und zur Farbe der Fassade passt. Bei dieser Art von Produkten haben die einzelnen Elemente, d. h. die Kanäle, eine spezielle Verstärkung, die ein Durchbiegen und Herausziehen der Rollladenprofile verhindert. Darüber hinaus verhindert die widerstandsfähige Struktur des Behangs jegliche durch Stöße verursachte Beschädigung des Rollladens. Darüber hinaus verhindert der im unteren Teil des Rollladens angebrachte Verriegelungsmechanismus das Anheben des Rollladenbehangs, was einen wirksamen Schutz des Hauses gewährleistet. Rollläden werden aus Aluminium hergestellt und sind daher leicht, witterungsbeständig und pflegeleicht. Während unserer Abwesenheit schützen sie Fenster und Balkon vor den Blicken potenzieller Einbrecher und unser Eigentum vor Diebstahl. Die Isolierung hilft uns auch, die Innenräume vor übermäßiger Sonneneinstrahlung und Erwärmung zu schützen.


    Spezifikation
    • Technical parameters of the system:

      • Systems: SK, SKE, SKP, SP, SP-E, SKO, SKO-P,
      • Roller shutter boxes available in sizes: SK/SKE/SKP/SP/SP-E/180, SK/SKE/SKP/SP/SP-E/205, SKO/SKO-P/180, SKO/SKO-P/205, SK/250, SK/300, SKO-P/230, SKO-P/250, SKO-P/300,
      • Roller shutter curtain can be made with: extruded profiles PE55,
      • Roller shutters can be controlled manually or by an electric drive via a wall-mounted transmitter or remote control. Smart control via computer, tablet or smartphone is also an option.


    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSAR_RC3_Anti_burglary_roller_shutter_system
    • ProduktfamilieAccessories
    • ProduktgruppeShutters / Blinds
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-04-01
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inPolen
    • Hergestellt inPolen
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Rollläden
    • IFCClassificationBauelement
    • ETIM-CodeEC003229
    • ETIM-NameRoller shutter
    • UNSPSCNameShutters
    • UNSPSCCode30151801
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_84_73
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRoller shutters
    • Klassifizierung10 71 13.13
    • Format2014TitelExterior Shutters
    • OmniClassNummer23-17 21 11 13
    • OmniClassTitelExterior Shutters
    • CSIUniFormatIICodeB2020
    • CSIUniFormatIITitleExterior Windows
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit