Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SKB STYROTERM Top-mounted Roller Shutter System
SKB STYROTERM Top-mounted Roller Shutter System
SKB STYROTERM Top-mounted Roller Shutter System
SKB STYROTERM Top-mounted Roller Shutter System
    Aluprof

    SKB STYROTERM Top-mounted Roller Shutter System

    Google-Übersetzung,

    Das Aufsatzrollladensystem SKB STYROTERM ist eine technologisch hochentwickelte Lösung, die mit dem Ziel entwickelt wurde, die Energiebilanz des Gebäudes zu verbessern. Untersuchungen des renommierten Forschungsinstituts IFT ROSENHEIM haben gezeigt, dass die vorgeschlagene Lösung einen äußerst niedrigen Wärmedurchgangskoeffizienten (Usb bereits ab 0,29 W/m²K) aufweist, was das System an die erste Stelle unter anderen Produkten dieser Art bringt. Wie beim Opoterm-System erfolgt die Montage der Rollläden durch die direkte Montage des Rollladenkastens am Fensterrahmen mittels eines entsprechend ausgewählten Anpassungsprofils. Das Angebot von Aluprof umfasst mehrere Optionen, die auf 90 % der auf dem Markt erhältlichen Profile abgestimmt sind. Das SKB Styroterm-System wurde so konzipiert, dass es vollständig isoliert ist, sodass der Rollladenkasten ein unauffälliges Element der Gebäudefassade bleibt.

    Das Hauptelement dieses Produkts ist ein Rollladenkasten, der aus einem speziell nach den Anforderungen von Aluprof entwickelten Material hergestellt wurde und sich durch sehr gute thermische Eigenschaften auszeichnet. Er ist in zwei Größen erhältlich: 260 x 260 mm und 300 x 300 mm. Die Montage des Rollladenkastens ist sehr schnell und einfach. Sie basiert auf der direkten Befestigung des Rollladenkastens am Fensterrahmen mittels eines entsprechend ausgewählten Anpassungsprofils (durch Einrasten oder Einstecken). Die Verwendung dieser Konstruktionsart ermöglicht die Montage sowohl in neu errichteten Gebäuden als auch in bereits bestehenden Gebäuden beim Austausch der Fensterschreinerei. Das Aufsatzsystem SKB STYROTERM bietet die Möglichkeit, spezielle Stahlverstärkungen des Rollladenkastens (die sog. Festkonsolen) anzubringen, was darauf abzielt, eine ordnungsgemäße und stabile Funktion der Rollläden, insbesondere bei großen Abmessungen, zu gewährleisten. Diese Verstärkungen zeichnen sich durch eine einfache Konstruktion aus und ihre Form stört die Komponenten des Rollladens nicht. Darüber hinaus werden diese Elemente mittels sog. Beschlägen isoliert. Die durchdachte Konstruktion des Systems ermöglicht sowohl die Montage eines einzelnen Rollladens als auch mehrerer Rollladensätze in einem Rollladenkasten.

    Rollläden im SKB STYROTERM- System können mit einem im Rollladenkasten montierten Insektenschutzgitter ausgestattet werden. Dank der Klick-Technologie ist die Montage sehr schnell und einfach. Ein Vorteil des neuen Produkts ist auch die Möglichkeit, die Revisionsklappe von der Innen- oder Außenseite des Raums aus zu wählen. Bei letzterer wurde eine deutliche Verbesserung gegenüber den auf dem Markt verwendeten Lösungen erzielt. Die häufig verwendete Revisionsklappe in Form eines an den Fensterrahmen geschraubten Winkels wurde durch ein einrastbares Aluminiumprofil ersetzt, das eine nicht störende Montage gewährleistet. Das Aluminiumprofil wird direkt in das untere Profil des Rollladenkastens eingerastet. Diese Lösung gewährleistet die entsprechende Steifigkeit der Revisionsklappe und ermöglicht darüber hinaus die Farbanpassung an das Holzwerk oder die Fassade, da das Profil mit jeder Farbe aus der RAL-Palette lackiert werden kann. Das durchdachte Systemdesign ermöglicht es, den Mechanismus von Fassadenrollläden im Kasten zu verwenden. Die Montage des Führungskanals ist sehr schnell und einfach. Im SKB STYROTERM- System ist es möglich, Profile mit Polyurethanschaum und PVC zu verwenden.


    Spezifikation
    • Technical parameters of the system:

      • Roller shutter boxes are made of high quality PVC components and are characterised by an increased thermal insulation
      • Roller shutter boxes available in sizes: 260 x 260 mm, 300 x 300 mm
      • Roll-up insect screen can be integrated in to roller shutter 
      • Roller shutter curtain can be made with: polyurethane foam filled aluminium profiles, PVC profiles
      • Roller shutters can be controlled manually or by an electric drive via a wall-mounted transmitter or remote control. Smart control via computer, tablet or smartphone is also an option
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSKB_STYROTERM_top_mounted_roller_shutter_system
    • ProduktfamilieAccessories
    • ProduktgruppeShutters / Blinds
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-03-11
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialIsolierung
    • Entwickelt inPolen
    • Hergestellt inPolen
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Rollläden
    • IFCClassificationFenster
    • ETIM-CodeEC003229
    • ETIM-NameRoller shutter
    • UNSPSCNameWindows
    • UNSPSCCode301716
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_25_30
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDoors and windows
    • Klassifizierung08 51 13
    • Format2014TitelAluminum Windows
    • OmniClassNummer23-17 13 00
    • OmniClassTitelWindows
    • CSIUniFormatIICodeB2020
    • CSIUniFormatIITitleExterior Windows
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit