Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SKP Front-mounted Roller Shutter System
SKP Front-mounted Roller Shutter System
SKP Front-mounted Roller Shutter System
SKP Front-mounted Roller Shutter System
    Aluprof

    SKP Front-mounted Roller Shutter System

    Google-Übersetzung,

    Rollläden der Systeme SK , SKE und SKP sind für den Einsatz in bestehenden Gebäuden vorgesehen. Der Vorteil dieser Produkte besteht darin, dass sie keine besonderen Vorbereitungen vor der Installation erfordern und auch keine Arbeiten an der bestehenden Konstruktion erforderlich sind, da sie nicht in das Fenster integriert sind. Käufer können sich daher jederzeit für die Installation von Vorbaurollläden entscheiden. Diese Lösungen können an der Fensterkonstruktion (in der Nische) oder direkt an der Wand montiert werden. Im ersten Fall empfiehlt Aluprof die Wahl halbovaler SKP- Kastensysteme, da diese perfekt zur Außenwand passen, oder der Systeme SK und SKE (Version mit stranggepresstem Kasten), bei denen der Kasten in einem Winkel von 45° geschnitten ist.

    Der Rollladenpanzer besteht in der Regel aus hochwertigem Aluminiumblech, das mit Polyurethanschaum gefüllt ist und mit einer speziellen Zweischicht-Lackierung (PU/PA-System) versehen ist. Dies macht das Produkt abrieb- und witterungsbeständiger. Aluprof bietet auch Profile mit höherer Steifigkeit und Stabilität aus stranggepressten Aluminium- und Kunststoffprofilen an. Vorbaurollläden können auch mit Insektenschutzgittern ausgestattet werden. Diese umfassende Lösung bietet im Sommer einen wirksamen Schutz vor Insekten und bewahrt die Innenräume im Winter vor Wärmeverlust.

    Spezifikation
    • Technical parameters of the system:

      • Roller shutter box is made out of profiled aluminum sheet, 
      • Roller shutter boxes available in sizes: 137, 150, 165, 180, 205, 
      • Roll-up insect screen can be integrated in to roller shutter,
      • Roller shutter curtain can be made with: polyurethane foam filled aluminium profiles, PVC profiles, extruded aluminium profiles,
      • Roller shutters can be controlled manually or by an electric drive via a wall-mounted transmitter or remote control. Smart control via computer, tablet or smartphone is also an option.


    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSKP_Adaptation_roller_shutter_system
    • ProduktfamilieAccessories
    • ProduktgruppeShutters / Blinds
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-04-01
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inPolen
    • Hergestellt inPolen
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Rollläden
    • IFCClassificationFenster
    • UNSPSCNameWindows
    • UNSPSCCode301716
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_25_30
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDoors and windows
    • Klassifizierung08 51 13
    • Format2014TitelAluminum Windows
    • OmniClassNummer23-17 13 00
    • OmniClassTitelWindows
    • CSIUniFormatIICodeB2020
    • CSIUniFormatIITitleExterior Windows
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit