Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SKT OPOTERM Top-mounted Roller Shutter System
SKT OPOTERM Top-mounted Roller Shutter System
SKT OPOTERM Top-mounted Roller Shutter System
SKT OPOTERM Top-mounted Roller Shutter System
    Aluprof

    SKT OPOTERM Top-mounted Roller Shutter System

    4.2 von 5 Sternen4.2(6 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    SKT OPOTERM ist ein sehr universelles Produkt, das vor allem für den Einbau in neu errichtete Gebäude (hauptsächlich Bauträgergebäude) oder zum Austausch von Fensterschreinereiarbeiten konzipiert ist. Dieses System gehört zur Familie der Aufsatzrollläden. Der Rollladenkasten wird mithilfe eines entsprechend ausgewählten, mit dem Fensterrahmenprofil kompatiblen Anpassungsprofils direkt am Fensterrahmen montiert. Er besteht aus PVC-Elementen von sehr hoher Qualität und sein Inneres wurde zusätzlich isoliert, wodurch die Wärmedämmung erhöht wurde, was durch Tests im Institut IFT ROSENHEIM bestätigt wurde. Die Rollladenkästen wurden mit EPS (Neopor, Wärmedämmstoff) getestet – die Tests basierten auf den aktuellen Normen und Berechnungsmethoden. Das Produkt zeigte eine sehr gute Wärmedurchgangsleistung, z. B. erreichte der Kasten SKT 230/170 mit integriertem Insektenschutz einen Usb-Koeffizienten von 0,73 W/(m²K) bei gleichzeitig hoher Funktionsfähigkeit zum Beschatten größerer Glasflächen.

    SKT OPOTERM ist ein vielseitiges Produkt, das eine Montage ohne Verkleidung ermöglicht, mit teilweiser oder vollständiger Verkleidung, da die Vorderseite des Kastens gleichzeitig eine Basis für jedes beliebige Veredelungsmaterial (z. B. Polystyrol, Gips, Klinker usw.) ist und daher ein unauffälliges Element der Fassade bleibt. Ein besonderer Vorteil des Produkts ist die Möglichkeit, den Zugang zum Produkt von unten oder von der Vorderseite des Kastens aus zu wählen, und zwar noch vor der endgültigen Montage des Rollladens. Darüber hinaus ermöglicht die durchdachte Konstruktion des Systems die Montage eines einzelnen Rollladens sowie eines Rollladensatzes in einem Rollladenkasten. Das System ist auch mit schmalen Kanälen aus stranggepresstem Aluminium für Maxi- und Miniprofile erhältlich, um eine zusätzliche Rahmenisolierung zu ermöglichen und so den Wärmeverlust zu minimieren. Für Gebäude mit sehr dünnen Wänden, die keine Ausbaumöglichkeiten haben, kann eine Variante mit dem sogenannten abgerundeten Seitenprofil verwendet werden. Im Hinblick auf den französischen Markt ist es sehr üblich, alte Rahmen zu verwenden, die bei Renovierungen nicht demontiert werden, da sie das tragende Element der Gebäudestruktur sind. Der Rollladenpanzer kann aus hochwertigem Aluminiumblech, das Langlebigkeit, Abrieb- und Witterungsbeständigkeit gewährleistet, oder aus PVC-Profilen bestehen.

    Das System ist so konzipiert, dass es mit Insektenschutzgittern integriert werden kann, die einen wirksamen Schutz vor Insekten gewährleisten. Es sind mehrere Systemvarianten erhältlich, darunter: SKT OPOTERM NOVA, SKT OPOTERM RENO und SKT OPOTERM MONOBLOCK.


    Spezifikation
    • Technical parameters of the system:

      • Roller shutter boxes are made of high quality PVC components and are characterised by an increased thermal insulation,
      • Roller shutter boxes available in sizes: 230/170, 230/210, 255/240,
      • Roll-up insect screen can be integrated in to roller shutter, 
      • Roller shutter curtain can be made with: polyurethane foam filled aluminium profiles, PVC profiles,
      • Roller shutters can be controlled manually or by an electric drive via a wall-mounted transmitter or remote control. Smart control via computer, tablet or smartphone is also an option.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSKT_OPOTERM_top_mounted_and_roller_shutter
    • ProduktfamilieAccessories
    • ProduktgruppeShutters / Blinds
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-04-01
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialPVC
    • Entwickelt inPolen
    • Hergestellt inPolen
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Rollläden
    • IFCClassificationBauelement
    • ETIM-CodeEC003229
    • ETIM-NameRoller shutter
    • UNSPSCNameShutters
    • UNSPSCCode30151801
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_84_73
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRoller shutters
    • Klassifizierung10 71 13.13
    • Format2014TitelExterior Shutters
    • OmniClassNummer23-17 21 11 13
    • OmniClassTitelExterior Shutters
    • CSIUniFormatIICodeB2020
    • CSIUniFormatIITitleExterior Windows
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit