Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SZF-BX Under-Plaster Venetian Blinds System
SZF-BX Under-Plaster Venetian Blinds System
SZF-BX Under-Plaster Venetian Blinds System
    Aluprof

    SZF-BX Under-Plaster Venetian Blinds System

    Google-Übersetzung,

    Die Jalousie SkyFlow SZF/BX in Unterputzausführung wurde vor allem für eine einfache und schnelle Montage in Neubauten entwickelt. Aufgrund der Montagemethode lohnt es sich daher, die Möglichkeit der Verwendung dieser Art von Lösung bereits in der Planungsphase des Gebäudes in Betracht zu ziehen. Der Abdeckkasten ist ein vorgefertigtes Element und besteht aus gebogenem Aluminiumblech. Er kann beidseitig mit einer Putzunterlage ausgestattet werden. Die hintere Putzunterlage ermöglicht eine 2 cm dicke Sturzdämmung. Die vordere hingegen ermöglicht die Ausführung von Putzarbeiten mit jedem beliebigen Ausbaumaterial. Das System verfügt über spezielle Führungskanäle, die die Aufputzmontage in zwei Größen erleichtern. Darüber hinaus sind auch Stahlführungen erhältlich und bei Ecken ist es möglich, einen Aluminium-Führungskanal und eine Stahlführungsversion in einem Set zu verwenden.

    Im Angebot stehen zwei Lamellentypen „C“ und „Z“ aus profiliertem Aluminium zur Verfügung. Erstere sind beidseitig nach innen gedreht, was Steifigkeit und Windbeständigkeit garantiert. Darüber hinaus verfügen sie über einen Drehbereich von 0-180 Grad. Die Z-förmigen Lamellen hingegen sorgen aufgrund ihrer Konstruktion für eine vollständigere Beschattung und sind zusätzlich mit einer speziellen Schallschutzdichtung ausgestattet. Sie verfügen über einen Drehbereich von 0-90 Grad.

    Spezifikation
    • There are two types of pins available: steel (durable and long-lasting) and PVC (minimises wind noise). Max. dimensions: 4500 x 4000 mm (max. surface 18 m²).

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSZF-BX_under-plaster_venetian_blinds
    • ProduktfamilieAccessories
    • ProduktgruppeShutters / Blinds
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-11-18
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inPolen
    • Hergestellt inPolen
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Rollläden
    • IFCClassificationFenster
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_07_94
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungVenetian blinds
    • Klassifizierung08 51 13
    • Format2014TitelAluminum Windows
    • OmniClassNummer23-17 21 11 13 19
    • OmniClassTitelCoiling Exterior Shutters
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit