Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SZF-P Under-Plaster Venetian Blinds System
SZF-P Under-Plaster Venetian Blinds System
SZF-P Under-Plaster Venetian Blinds System
    Aluprof

    SZF-P Under-Plaster Venetian Blinds System

    Google-Übersetzung,

    Die Unterputzversion der Jalousie SkyFlow SZF/P ist für den Einbau in Neubauten oder bestehende Gebäude nach erforderlichen Änderungen im Sturzbereich vorgesehen. Deshalb lohnt es sich, den Einsatz dieser Jalousieart bereits in der Planungsphase zu planen. Die Schutzkassette besteht aus stranggepresstem Aluminium und verfügt über eine spezielle Putzunterlage, die das Verputzen mit jedem beliebigen Veredelungsmaterial ermöglicht. Das System verfügt über spezielle Führungskanäle für den Einbau. Es ist auch möglich, runde und quadratische Führungskanäle aus einer selbsttragenden oder Anpassungsversion zu verwenden.

    Jalousielamellen aus geformtem Aluminiumblech sind in zwei Formen erhältlich: C und Z. Bei Jalousielamellen mit Profil in Form des Buchstabens C und deren beidseitiger Faltung nach innen ist Steifigkeit und Windbeständigkeit gewährleistet. Darüber hinaus beträgt ihr Drehbereich 0 bis 180 Grad. Die Lamellen in Form des Buchstabens Z sind für eine vollständige Beschattung konzipiert und zusätzlich mit einer speziellen Schallschutzdichtung ausgestattet. Ihr Drehbereich beträgt 0 bis 90 Grad.

    Spezifikation
    • There are two types of pins available in the offer: steel (durable and resistant) and PVC (minimizes noise that may arise during wind). Max dimensions are: 4500 x 4000 mm (max. surface 18 m²).

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSZF-P_under-plaster_venetian_blinds
    • ProduktfamilieAccessories
    • ProduktgruppeShutters / Blinds
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-11-18
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inPolen
    • Hergestellt inPolen
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Rollläden
    • IFCClassificationFenster
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_07_94
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungVenetian blinds
    • Klassifizierung08 51 13
    • Format2014TitelAluminum Windows
    • OmniClassNummer23-17 21 11 13 19
    • OmniClassTitelCoiling Exterior Shutters
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit