Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SZF-S Self-Supporting Venetian Blinds System
SZF-S Self-Supporting Venetian Blinds System
SZF-S Self-Supporting Venetian Blinds System
    Aluprof

    SZF-S Self-Supporting Venetian Blinds System

    Google-Übersetzung,

    Die selbsttragende Version des Rollos SkyFlow SZF/S ist vor allem für die Montage an Fassaden von Gebäuden mit großen Glasflächen konzipiert. Dank der durchdachten Konstruktion sind die Führungskanäle das tragende Element des Systems, das das gesamte Gewicht auf die Fassadenstützen überträgt. Somit ist keine zusätzliche Befestigung der Schutzkassette erforderlich, die aufgrund ihrer ästhetischen Ausführung ein dekoratives Element darstellt. Sie besteht aus stranggepresstem Aluminium und ist in zwei Formen erhältlich: oval und quadratisch, an die die Führungskanäle entsprechend angepasst sind.

    Das Produkt bietet die Möglichkeit der modularen Montage in einer Kassette bis zu 6000 mm. Die Jalousielamellen bestehen aus geformtem Aluminiumblech und sind in zwei Formen erhältlich: C und Z. Bei Jalousielamellen mit Profil in Form des Buchstabens C und deren beidseitiger Faltung nach innen ist Steifigkeit und Windbeständigkeit gewährleistet. Darüber hinaus beträgt ihr Drehbereich 0 bis 180 Grad. Die Lamellen in Form des Buchstabens Z sind für eine vollständige Beschattung konzipiert und zusätzlich mit einer speziellen Schallschutzdichtung ausgestattet. Ihr Drehbereich beträgt 0 bis 90 Grad.

    Spezifikation
    • There are two types of pins available in the offer: steel (durable and resistant) and PVC (minimizes noise that may arise during wind). Max. dimensions are: 4500 × 4000 mm (max. surface 18 m²).

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSZF-S_self-supporting_venetian_blinds
    • ProduktfamilieAccessories
    • ProduktgruppeShutters / Blinds
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-11-18
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inPolen
    • Hergestellt inPolen
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Rollläden
    • IFCClassificationFenster
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_07_94
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungVenetian blinds
    • Klassifizierung08 51 13
    • Format2014TitelAluminum Windows
    • OmniClassNummer23-17 21 11 13 19
    • OmniClassTitelCoiling Exterior Shutters
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit