Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Amarr® 2747 Heavy-Duty Steel Garage Door
Amarr® 2747 Heavy-Duty Steel Garage Door
    Amarr

    Amarr® 2747 Heavy-Duty Steel Garage Door

    4.4 von 5 Sternen4.4(8 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Das ideale Ersatzprofil. Das 1-5/8"-Abschnittsprofil mit ähnlichem Außen- und Innenrillendesign ist mit vielen Wettbewerbsabschnitten kompatibel. Da die Abschnittsgewichte mit Wettbewerbsabschnitten vergleichbar sind, ist kein Federwechsel erforderlich. Energieeffiziente, vor Ort geschäumte Polyurethan-Isolierung mit ein R-Wert von 15,1.

    SHIPLAP-PROFIL-DESIGN

    Reparieren Sie jede 1-5/8" Überschlagtür mit dem vielseitigen Amarr 2747 Polyurethanprofil mit hohem R-Wert.

    UMWELTFREUNDLICH

    Der Polyurethanschaum von Amarr ist frei von ozonabbauenden Fluorchlorkohlenwasserstoffen (FCKW) und bietet gleichzeitig eine maximale Isolierung, um die negativen Auswirkungen des Heiz- und Kühlenergieverbrauchs auf die Umwelt zu reduzieren.

    Spezifikation
    • Amarr 2747
      R-Value15.1
      Steel Thickness27 ga
      Panel DesignWide Groove
      Steel EmbossmentStucco
      Construction LayersThree
      Max Std Width24'2"
      Max Std Height26'1"
      Door Thickness1-5/8" (4.1cm)
      U-Value0.066

      garage door garage doors garage kapi warehouse residential entry frame

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerAmarr-2747-Heavy-Duty-Steel-Garage-Door
    • ProduktfamilieDoors
    • ProduktgruppeSteel Sectional - Polyurethane Insulated Garage Door
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-11-15
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Garagentore
    • IFCClassificationTür
    • UNSPSCNameMetal doors
    • UNSPSCCode30171505
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_24_75
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSectional overhead doorsets
    • Klassifizierung08 36 13
    • Format2014TitelSectional Doors
    • OmniClassNummer23-17 11 13 25 13
    • OmniClassTitelSectional Overhead Metal Doors
    • CSIUniFormatIICodeB2030
    • CSIUniFormatIITitleExterior Doors
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit