Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Amarr® 3552 Aluminum Garage Door
Amarr

Amarr® 3552 Aluminum Garage Door

4.0 von 5 Sternen4.0(7 Bewertungen)
Google-Übersetzung,

Die Aluminiumtür Amarr 3552 schafft einen sauberen Stil, der sich perfekt für Autoausstellungsräume und Reparaturzentren, Tankstellen, Autowaschanlagen, Feuerwehrhäuser, Restaurants und Sportanlagen eignet. Diese Türen können stationär oder als stilvolle Alternative für Situationen im Freien montiert werden.

MAXIMALE SICHTBARKEIT

Das ClearView-Aluminiumstrebensystem schränkt den Sichtbereich nicht ein und erhöht gleichzeitig die Festigkeit und Haltbarkeit.

UMWELTFREUNDLICH

Der Amarr 3552 bietet ein Maximum an natürlichem Licht und Sichtbarkeit, um den Bedarf an elektrischem Licht zu reduzieren und gleichzeitig die Umweltqualität in Innenräumen zu verbessern.

Spezifikation
  • Amarr 3552
    R-ValueN/A
    Steel ThicknessN/A
    Panel DesignStile & Rail
    Steel EmbossmentN/A
    Construction LayersOne
    Max Std Width24'2"
    Max Std Height20'1"
    Door Thickness2" (5.1cm)
    U-ValueN/A

    garage door garage doors garage kapi warehouse residential entry frame

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerAmarr-3552-Aluminum-Garage-Door
  • ProduktfamilieDoors
  • ProduktgruppeAluminum Sectional - Aluminum Full View Garage Door
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-11-15
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Garagentore
  • IFCClassificationTür
  • UNSPSCNameMetal doors
  • UNSPSCCode30171505
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_24_75
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSectional overhead doorsets
  • Klassifizierung08 36 13
  • Format2014TitelSectional Doors
  • OmniClassNummer23-17 11 13 25 13
  • OmniClassTitelSectional Overhead Metal Doors
  • CSIUniFormatIICodeB2030
  • CSIUniFormatIITitleExterior Doors
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit