Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Amarr® 3582 Aluminum Multiview Garage Door
Amarr® 3582 Aluminum Multiview Garage Door
    Amarr

    Amarr® 3582 Aluminum Multiview Garage Door

    4.0 von 5 Sternen4.0(26 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Amarr 3582 Aluminium MultiView-Türen setzen ein einzigartiges Design-Statement mit dem breitesten einzelnen Stück Glas, das Spezifikationen, Sicherheits- und Zuverlässigkeitsstandards zulassen. Diese Türen bestehen aus 2 Zoll dicken, stranggepressten Aluminiumschienen und -holmen und sind auf Langlebigkeit ausgelegt.

    MAXIMALE SICHTBARKEIT

    Keine Vertikale an 8'-Tür mit Einscheibenverglasung. Das ClearView Strut-System schränkt den Sichtbereich nicht ein und erhöht gleichzeitig die Festigkeit und Haltbarkeit.

    UNBEGRENZTE FARBOPTIONEN

    Wählen Sie aus 6 eloxierten, 21 pulverbeschichteten, 26 PVDF (Kynar®) und unbegrenzten RAL- und kundenspezifischen Farbausführungen. Finden Sie die Farbe, die am besten zu Ihrem architektonischen Design passt.

    Spezifikation
    • Amarr 3582
      R-Valuen/a
      Steel Thicknessn/a
      Panel DesignStile & Rail
      Steel Embossmentn/a
      Construction LayersOne
      Max Std Width20’2”
      Max Std Height20’1”
      Door Thickness2” (5.1cm)
      U-Valuen/a

      garage door garage doors garage kapi warehouse residential entry frame

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerAmarr-3582-Aluminum-Multiview-Garage-Door
    • ProduktfamilieDoors
    • ProduktgruppeAluminum Sectional - Aluminum MultiView Garage Door
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-11-15
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Garagentore
    • IFCClassificationTür
    • UNSPSCNameMetal doors
    • UNSPSCCode30171505
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_24_75
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSectional overhead doorsets
    • Klassifizierung08 36 13
    • Format2014TitelSectional Doors
    • OmniClassNummer23-17 11 13 25 13
    • OmniClassTitelSectional Overhead Metal Doors
    • CSIUniFormatIICodeB2030
    • CSIUniFormatIITitleExterior Doors
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit