Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Amerex 397 Halotron I Clean Agent Fire Extinguisher
Amerex 397 Halotron I Clean Agent Fire Extinguisher
    Amerex

    Amerex 397 Halotron I Clean Agent Fire Extinguisher

    Google-Übersetzung,

    Das saubere Feuerlöschmittel Halotron™ I tritt als schnell verdunstende Flüssigkeit aus, die nicht leitfähig, nicht korrosiv ist und keine Rückstände hinterlässt. Halotron™ I ist der Marktführer für Reinigungsmittel mit einer Geschichte des erfolgreichen Schutzes wertvoller Vermögenswerte in der Praxis. Von Modellflugzeugen bis hin zu Großraum-Verkehrsflugzeugen, von Rechenzentren bis hin zu pharmazeutischen und anderen Industrieanlagen wurde das Löschmittel Halotron™ I verwendet, um das Feuer zu löschen, Schäden zu begrenzen und Ausfallzeiten zu reduzieren, die durch andere Löschmittel verursacht werden können.

    Das Reinigungsmittel Halotron™ I wurde als das umweltfreundlichste Halogenkohlenstoff-Reinigungsmittel auf dem heutigen Markt eingestuft, das breite Leistungsstandards erfüllt. Der Hauptrohstoff des Mittels ist HCFC-123, das ein hervorragendes Profil von nahezu null Ozonabbaupotential (0,0098, FCKW-11 = 1,0) und ein niedriges Treibhauspotential (77, 100 Jahre CO2-Zeithorizont) aufweist. Die im Jahr 2009 abgeschlossene hochmoderne atmosphärische Modellierung beschreibt den geringeren ökologischen Fußabdruck als HFC-basierte Mittel, die für tragbare Feuerlöscher erhältlich sind Räumen, Kontrollräumen, Lagern, Militärelektronik, Fahrzeugen einschließlich klassischer Autos, Booten, Motorräumen, Flugzeugrampen, an Bord von Flugzeugen und in Einrichtungen, die Flugzeuge warten, und allen Einrichtungen, in denen Trockenlöschmittel inakzeptable Schäden oder Verunreinigungen verursachen könnten.

    Wie auf Amazon.com vorgestellt

    #Amerex #Feuerlöscher #HalotronFeuerlöscher #CleanAgentFeuerlöscher

    Spezifikation
    • Technical Details

      Six-year manufacturer's warranty
      Stored pressure design
      Dependable drawn steel cylinders
      Durable high gloss polyester powder paint
      All-metal valve construction
      Temperature range from -40°F to 120°F

      ENVIRONMENTALLY ACCEPTABLE
      EPA approved "clean agent" for Class A and Band C hazards
      Low GWP (Global Warming Potential)
      Low ODP (Ozone Depletion Potential)
      Short atmospheric lifetime

      USER-FRIENDLY
      Maximum visibility during discharge
      Large loop pull pin
      No electrical conductivity back to the operator
      No thermal or static shock
      Bar coded and bilingual labels

      CLEAN
      Leaves no residue

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerAmerex-397-Halotron-I-Clean-Agent-Fire-Extinguisher
    • ProduktfamilieFire Extinguisher
    • ProduktgruppeHalotron
    • TypDokumentation (Info)
    • Veröffentlichungsdatum2019-03-08
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBrandschutz - Brandabschottungen
    • UNSPSCNameFire extinguishers
    • UNSPSCCode46191601
    • Klassifizierung10 44 16
    • Format2014TitelFire Extinguishers
    • OmniClassNummer23-29 25 19
    • OmniClassTitelFire Extinguishers

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit