Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SSS Intumescent Firestop Sealant

SSS Intumescent Firestop Sealant

Google-Übersetzung,
SpecSeal® SSS Brandschutzdichtstoff ist ein hochwertiger, wasserbasierter, intumeszierender Brandschutzdichtstoff. Dank unserer patentierten zweistufigen Intumeszenztechnologie ist SpecSeal® SSS die optimale Wahl für alle brennbaren und nicht brennbaren Durchdringungen. Bereits eine Auftragstiefe von 12,7 mm (1/2 Zoll) SSS-Dichtstoff genügt, um gemäß ASTM E814/UL 1479 eine Feuerwiderstandsdauer von bis zu 4 Stunden zu erreichen.

Patentierte zweistufige Intumeszenztechnologie
Lässt sich leicht in enge Zwischenräume zwischen den Penetrationsmitteln einbringen.
Kompatibel mit CPVC-Rohren
Kann abgeschliffen und lackiert werden, um sich der Umgebung anzupassen.
Wird in über 500 UL®-geprüften Durchdringungssystemen eingesetzt!
Technische Spezifikation
  • Referenznummersti-sss
  • ProduktfamilieFirestopping
  • ProduktgruppeSpecSeal®
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-08-21
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBrandschutz - Brandabschottungen