Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Aero Louvered Roof Pergola
Aero Louvered Roof Pergola
Aero Louvered Roof Pergola
Aero Louvered Roof Pergola
Aero Louvered Roof Pergola
Aero Louvered Roof Pergola
Aero Louvered Roof Pergola
    Renson Inc

    Aero Louvered Roof Pergola

    4.3 von 5 Sternen4.3(6 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Aero ist eine revolutionäre Dachkonstruktion, die Ihr Wohnerlebnis im Freien neu definiert. Mit seinem säulenfreien Design und den verstellbaren Lamellen bietet Aero eine optimale Balance aus Sonnenschutz und Belüftung, abgestimmt auf Ihre Vorlieben. Die bis zu 150° verstellbaren Lamellen aus extrudiertem Aluminium bieten Flexibilität bei der Steuerung von Sonnenlicht und Luftstrom und sorgen so für Komfort bei verschiedenen Wetterbedingungen. Im geschlossenen Zustand bilden diese Lamellen eine wasserdichte Abdichtung und bieten einen robusten Schutz vor Witterungseinflüssen. Ausgestattet mit Regen- und Windsensoren sorgt Aero für eine automatische Anpassung für zusätzlichen Komfort und Sicherheit.

    Das intelligente Design des Aero umfasst ein integriertes Entwässerungssystem, das Regenwasser in die Ecken leitet und so die Eleganz Ihres Außenbereichs bewahrt.


    Dieses Lamellendachsystem fügt sich dank seines schlanken, leichten Designs und der Verfügbarkeit in einem vollständigen Spektrum an RAL-Farben nahtlos in jeden architektonischen Stil ein, sei es modern, klassisch oder modern.

    Durch optionale Beleuchtung und eine Reihe von Individualisierungsmöglichkeiten können Sie Ihre Terrasse von morgens bis abends genießen.

      Spezifikation
        • Colors: Available in all RAL colors with powder-coated and texture coating options (60-80 micron)
        • Control: Electronically controlled for ease of use.
        • Rainfall Intensity: Handles rainfall intensity of 0.04 to 0.05 l/s/m² for up to 2 minutes, a standard that occurs approximately every 10 years (based on Belgian NBN B 52-011 rain statistics).
        • Wind Resistance: Capable of withstanding winds up to 120 km/h with blades closed.
        • Load Capacity: Supports up to 110 kg/m2.
        • When coupled, up to 6m x 6m

        TECHNICAL SPECIFICATIONS


        Roof dimensions:
        Width
        Depth

        6 m maximum
        Expandabletwo parts, up to 6 meters
        rotation of the slats
        Maximum 150°
        Wind guarantee with closed roof
        up to 120 km/h
        Water drainage
        120 l/m2 u
        Load-bearing capacity
        100 kg/m2
      Technische Spezifikation
      • Referenznummeraero-pergola
      • ProduktfamiliePergolas or Garden Rooms
      • ProduktgruppePergolas
      • TypObjekt (Einzelobjekt)
      • Veröffentlichungsdatum2023-03-24
      • Editionsnummer1
      Verwandt
      • HauptmaterialExtruded Aluminum
      • Entwickelt inBelgien
      • Hergestellt inUSA
      Klassifikation
      • BIMobject KategorieKonstruktion - Beschattungssyteme
      • UNSPSCNameCanopy
      • UNSPSCCode30151902
      • Klassifizierung10 73 16
      • Format2014TitelCanopies
      • OmniClassNummer23-17 21 11 11 13
      • OmniClassTitelLouvered Canopies