Imperial Cantilever-Überdachungen sind so konzipiert, dass sie Gebäudeeingänge elegant ohne sichtbare Stützen abdecken und so einen „schwebenden“ Stil verleihen. Diese anspruchsvolle Überdachung bietet Schutz vor den Elementen und verbessert gleichzeitig die Attraktivität des Gebäudes. Das fachmännisch gefertigte und langlebige Imperial ist eine stilvolle und funktionale Ergänzung für jeden Eingang und sorgt für ein einladendes Erlebnis für Besucher und Bewohner gleichermaßen.
Größen: Von 2' 6"-10' Projektion und 4-100'+ Länge. Längen von über 1000'+ mit Spleißen.
Struktur: Vorgefertigte, pulverbeschichtete Aluminiumkomponenten.
Dachrinnen/Blenden: Stranggepresstes Aluminium, 6", 8" oder 12" Blende mit 4" Dachrinne.
Standard-Dachsystem:
Optionales Dachsystem:
Stützen: „Versteckte“ Cantilever-Halterungen
Zusatzzubehör: Zierleiste, Fallrohrset
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
USA |