Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Aegis Plus® Light Commercial Ornamental Steel Fence
Aegis Plus® Light Commercial Ornamental Steel Fence
Aegis Plus® Light Commercial Ornamental Steel Fence
Aegis Plus® Light Commercial Ornamental Steel Fence
Aegis Plus® Light Commercial Ornamental Steel Fence
Aegis Plus® Light Commercial Ornamental Steel Fence
Aegis Plus® Light Commercial Ornamental Steel Fence
Aegis Plus® Light Commercial Ornamental Steel Fence
Aegis Plus® Light Commercial Ornamental Steel Fence
Aegis Plus® Light Commercial Ornamental Steel Fence

    Aegis Plus® Light Commercial Ornamental Steel Fence

    4.6 von 5 Sternen4.6(12 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Kommerzieller Zierzaun

    Der gewerbliche Zierzaun Aegis Plus kann an den Schienenabstand jedes vorhandenen Zauns angepasst werden. Die Flexibilität der ForeRunner-Schiene bietet Aegis Plus die Möglichkeit, die Schiene an jeder beliebigen Stelle auf der Zaunplatte zu platzieren, und der Zaun kann in jeder angegebenen Höhe oder benutzerdefinierten Farbe hergestellt werden. Aegis Plus-Zierzäune aus Stahl sind die perfekte Wahl für eine leichte kommerzielle Zierzaunanwendung, die nicht standardmäßige Höhen, Schienenabstände oder Farben erfordert.

    Ameristar hat die ForeRunner-Schiene entwickelt, um die Stärke durch Architektur zu erhöhen. Das innovative Designmerkmal der ForeRunner-Schiene ist eine intern gesicherte Haltestange, die eine Verbindung mit variabler Steigung, Vorspannbarkeit in hohem Winkel und das Eliminieren unansehnlicher externer Befestigungselemente ermöglicht. Innen und außen verzinkt zum Schutz vor innerer Korrosion; Die ForeRunner-Schiene gehört zur oberen Reihe der Perimetersicherheitslösungen.

    Spezifikation
    • Pickets: .75"sq x 17ga

      ForeRunner™ Rails: 1.5" x 1.5" x 14ga

      Posts: 2.5"sq x 12ga

      Heights: 3', 3.5', 4', 5', 6', 7' & 8'

      Fence Styles

      Classic

      Majestic

      Genesis

      Warrior

      3 Rail Panels

      • Available in 3', 3.5', 4', 5', 6', 7' & 8' height
      • Standard bottom rail
      • 4" standard picket airspace

      2 Rail Panels

      • Available in 3', 3.5', 4', 5' & 6' height
      • Standard bottom rail
      • 4" standard picket airspace
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerameristar-aegis-plus
    • ProduktfamilieOrnamental Fences
    • ProduktgruppeCommercial
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2014-10-28
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Bezäunung

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA