Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Impasse II®High Security Steel Fence
Impasse II®High Security Steel Fence
Impasse II®High Security Steel Fence
Impasse II®High Security Steel Fence
Impasse II®High Security Steel Fence
Impasse II®High Security Steel Fence
Impasse II®High Security Steel Fence
Impasse II®High Security Steel Fence
Impasse II®High Security Steel Fence
Impasse II®High Security Steel Fence

    Impasse II®High Security Steel Fence

    4.5 von 5 Sternen4.5(6 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Hochsicherer Palisadenzaun aus Stahl

    Die Aufrechterhaltung eines sicheren Perimeters ist Ihre erste Verteidigungslinie gegen potenzielle Bedrohungen. Ein Impasse II-Zaun dient als visuelle Abschreckung, die mit schweren Stahlkomponenten hinterlegt ist, die im Vergleich zu den traditionellen Maschendraht- oder architektonischen Maschendrahtalternativen ein höheres Maß an Schutz bieten. Impasse II ist die beste Wahl, um gefährdete Einrichtungen zu sichern oder bestimmte Vermögenswerte innerhalb eines Grundstücks zu schützen.

    Anti-Scale-Option: Deter & Delay

    Die Impasse II Anti-Scale-Zaunsystemoption verringert den Pfahlabstand, um den Angreifer vom Klettern abzuhalten, und erhöht die Verzögerungszeit beim Versuch, den Zaun zu durchschneiden oder zu durchbrechen. Um die Verzögerungszeit bei einem möglichen Perimeterdurchbruch weiter zu erhöhen, können Streckmetallfüller zwischen den Pfählen und Schienen positioniert werden, wodurch die Einrichtung mehr Zeit zum Reagieren hat.

    Spezifikation
    • Pales: 2.75"w x 14ga

      Rails: 2" x 2" x 11ga

      I-Beam Posts: 3" x 2.75" x 12ga & 4" x 2.75" x 11ga

      Heights: 6', 7', 8', 9' & 10'

      Standard Pale Spacing: 3.25"

      Anti-Scale Pale Spacing: 1.5"

      Fence Styles

      Trident

      Stronghold

      Gauntlet

      3 Rail Panels

      • Available in 6', 7', 8', 9' & 10' height
      • Standard bottom rail
      • 3.25" standard pale airspace or 1.5" Anti-Scale airspace

      2 Rail Panels

      • Available in 6', 7', 8', 9' & 10' height
      • Standard bottom rail
      • 3.25" standard pale airspace or 1.5" Anti-Scale airspace
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerameristar-impasse-ii
    • ProduktfamilieOrnamental Fences
    • ProduktgruppeHigh Security
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2014-10-28
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Bezäunung

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA