Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Hampton Series - Awning Window
Hampton Series - Awning Window
Hampton Series - Awning Window
Hampton Series - Awning Window
Hampton Series - Awning Window
Hampton Series - Awning Window
Hampton Series - Awning Window

    Hampton Series - Awning Window

    Google-Übersetzung,

    Mit der Hampton-Serie hat AMSCO Windows Stil und Design in ein funktionales Vinylfenster integriert. Mit tiefen abgeschrägten Kanten, stabilen Rahmen und einer Vielzahl von Stilen bietet es die architektonischen, ästhetisch ansprechenden Details, die Sie sich wünschen, und das alles in pflegeleichtem Vinyl. Erhältlich in vier coextrudierten Farben: Weiß, Taupe, Bronze/Weiß und Schwarz/Weiß. Lackoptionen sind ebenfalls verfügbar.

    Die Hampton-Serie ist in verschiedenen Rahmenstilen erhältlich:

    • Nagelflosse: 3 1/2 Zoll Rahmen mit integriertem 1 3/8 Zoll Nagelflosse-Rücksprung.
    • Nachrüst-Bündiglamelle: An der Außenseite des Rahmens befindet sich eine integrierte 1 1/2 Zoll große, doppelwandige Nachrüst-Bündiglamelle.
    • Option für durchgehenden Rahmen: Mit der Option für durchgehenden Rahmen oder T-Stab können Sie mehrere Fenster in einem einzigen Rahmen verbinden und so die strukturelle Integrität erhöhen.

    Markisenfenster der Hampton-Serie:

    Scherenartige Hardware für einen reibungslosen Betrieb

    • Zwei Schlösser mit verdeckter Hardware
    • Serienmäßiger Klappgriff
    • Standardmäßig farblich abgestimmte Hardware


    Spezifikation
    • The Hampton Series is available in a variety of frame styles:

      • Nail Fin: 3 1/2 inch frame with an integral 1-3/8 inch nail fin setback.
      • Retrofit-Flush Fin: Integral 1-1/2 inch dual wall retrofit flush fin is located on the exterior of the frame.
      • Continuous Frame Option: The continuous frame, or T-Bar, option allows you to join more than one window in a single frame thereby increasing structural integrity.

      Hampton Series Awning Window:

      •  Scissor-style hardware for smooth operation
      • Two locks with concealed hardware
      • Standard folding handle
      • Standard color-matched or optional plated hardware
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerhampton-awning
    • ProduktfamilieWindows
    • ProduktgruppeHampton Series
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-08-22
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialVinyl
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Markisenfenster
    • IFCClassificationFenster
    • ETIM-CodeEC003536
    • ETIM-NameWindow (complete with frame)
    • UNSPSCNameWindows
    • UNSPSCCode301716
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_25_30
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDoors and windows
    • Klassifizierung08 53 13
    • Format2014TitelVinyl Windows
    • OmniClassNummer23-17 13 00
    • OmniClassTitelWindows
    • CSIUniFormatIICodeB2020
    • CSIUniFormatIITitleExterior Windows

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit