Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Hampton Series - Sash Frame Picture Windows
Hampton Series - Sash Frame Picture Windows
Hampton Series - Sash Frame Picture Windows
Hampton Series - Sash Frame Picture Windows
Hampton Series - Sash Frame Picture Windows
Hampton Series - Sash Frame Picture Windows
Hampton Series - Sash Frame Picture Windows

    Hampton Series - Sash Frame Picture Windows

    Google-Übersetzung,

    Mit der Hampton-Serie vereint AMSCO Windows Stil und Design in einem funktionalen Vinylfenster. Tief abgeschrägte Kanten, robuste Rahmen und eine Vielzahl an Ausführungen bieten die Fenster architektonisch ansprechende Details, die Sie sich wünschen – und das alles in pflegeleichtem Vinyl. Erhältlich in vier koextrudierten Farben: Weiß, Taupe, Bronze/Weiß und Schwarz/Weiß. Lackierungen passend zu Ihrem Stil sind ebenfalls verfügbar.

    Die Hampton-Serie ist in verschiedenen Rahmenausführungen erhältlich:

    • Nagelfinne: 3 1/2 Zoll Rahmen mit integriertem 1-3/8 Zoll Nagelfinnenrückstand.
    • Nachrüstbare bündige Finne: Eine integrierte 1-1/2 Zoll Doppelwand-Nachrüst-Bündigfinne befindet sich an der Außenseite des Rahmens.
    • Option „Durchgehender Rahmen“: Die Option „Durchgehender Rahmen“ oder „T-Profil“ ermöglicht es Ihnen, mehrere Fenster in einem einzigen Rahmen zu verbinden und so die strukturelle Integrität zu erhöhen.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerhampton-sash-frame-picture
    • ProduktfamilieWindows
    • ProduktgruppeHampton Series
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-06-17
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialVinyl
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Einflügelige Fenster
    • IFCClassificationFenster
    • UNSPSCNameWindows
    • UNSPSCCode301716
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_25_30
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDoors and windows
    • Klassifizierung08 50 00
    • Format2014TitelWindows
    • OmniClassNummer23-17 13 00
    • OmniClassTitelWindows
    • CSIUniFormatIICodeB2020
    • CSIUniFormatIITitleExterior Windows

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit