Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Hampton Series - Horizontal Slider Windows
Hampton Series - Horizontal Slider Windows
Hampton Series - Horizontal Slider Windows
Hampton Series - Horizontal Slider Windows
Hampton Series - Horizontal Slider Windows
Hampton Series - Horizontal Slider Windows

    Hampton Series - Horizontal Slider Windows

    Google-Übersetzung,

    Mit der Hampton-Serie hat AMSCO Windows Stil und Design in ein funktionales Vinylfenster integriert. Mit tiefen abgeschrägten Kanten, stabilen Rahmen und einer Vielzahl von Stilen bietet es die architektonischen, ästhetisch ansprechenden Details, die Sie sich wünschen, und das alles in pflegeleichtem Vinyl. Erhältlich in vier coextrudierten Farben: Weiß, Taupe, Bronze/Weiß und Schwarz/Weiß. Farboptionen passend zu Ihrem Stil erhältlich.

    Die Hampton-Serie ist in verschiedenen Rahmenstilen erhältlich:

    • Nagelflosse: 3 1/2 Zoll Rahmen mit integriertem 1 3/8 Zoll Nagelflosse-Rücksprung.
    • Nachrüst-Bündiglamelle: An der Außenseite des Rahmens befindet sich eine integrierte 1 1/2 Zoll große, doppelwandige Nachrüst-Bündiglamelle.
    • Option für durchgehenden Rahmen: Mit der Option für durchgehenden Rahmen oder T-Stab können Sie mehrere Fenster in einem einzigen Rahmen verbinden und so die strukturelle Integrität erhöhen.

    Horizontale Schiebefenster der Hampton-Serie:

    • Hochleistungs-Nylonrollen mit Edelstahlachse.
    • Integrierte Fingerzüge an der Entlüftung.
    • Erhältlich mit integrierter Nagellamelle oder nachrüstbarer bündiger Lamelle.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerhampton-horizontal-slider
    • ProduktfamilieWindows
    • ProduktgruppeHampton Series
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-08-22
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialVinyl
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Schiebefenster
    • IFCClassificationFenster
    • UNSPSCNameWindows
    • UNSPSCCode301716
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_25_30
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDoors and windows
    • Klassifizierung08 50 00
    • Format2014TitelWindows
    • OmniClassNummer23-17 13 00
    • OmniClassTitelWindows
    • CSIUniFormatIICodeB2020
    • CSIUniFormatIITitleExterior Windows

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA