Wenn Sie im Sommer einmal auf den Dachboden gehen, werden Sie feststellen, dass die Temperatur auf dem Dachboden 160 Grad überschreiten kann. Auf dem Dachboden eingeschlossene Wärme wirkt sich direkt auf Ihre Klimaanlage und Ihre Stromrechnung aus. Lösung ist einfach. Solar-Dachventilator! Es liefert kostenlose Sonnenenergie, um Ihr Haus kühl und den Dachboden belüftet zu halten. Sparen Sie auch Geld bei der Stromrechnung, indem Sie die Notwendigkeit einer Klimaanlage reduzieren! Hochwertiges kristallines Solarpanel. Lüfter mit hoher Lautstärke, der beste auf dem Markt. Kein Elektriker erforderlich, keine Genehmigung, keine Inspektionen. Montieren Sie den Solarventilator auf dem Dach. Es ist ein 12-Volt-DC-Lüfter und bewegt sich. Das Solarpanel wird mit einer Herstellergarantie von 25 Jahren geliefert und produziert im Allgemeinen 25 bis 30 Jahre lang Strom. Anweisungen sind enthalten. Hergestellt in den USA
Wie auf Amazon.com vorgestellt
#AmtrakSolar #SolarPanel #SolarAtticFan
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
USA |