Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
DXF-RX-MMS DXLink™ HDMI Multimode Fiber Receiver, Simplex
AMX

DXF-RX-MMS DXLink™ HDMI Multimode Fiber Receiver, Simplex

Google-Übersetzung,

Der DXLink-HDMI-Glasfaserempfänger verfügt über die integrierte SmartScale®-Technologie, um HDMI mit HDCP bereitzustellen, das für jedes angeschlossene Display automatisch perfekt skaliert wird, wodurch die Integrationsprobleme beseitigt werden, die auftreten können, wenn Quellen und Displays unterschiedliche optimale Auflösungen haben. Es akzeptiert Audio und Video über Multimode-Glasfaser von bis zu 300 Metern. Montieren Sie den flachen DXLink-Glasfaserempfänger hinter einem Display oder über einem an der Decke montierten Projektor.

Allgemeine Anwendungen
Die ideale Lösung für jedes Zieldisplay oder jeden Projektor, der in ein integriertes Enova DGX-System integriert ist und die Entfernungsfähigkeiten und die inhärente Sicherheit von Glasfaser erfordert – oder beides; Dazu gehört die campusweite Verteilung von Quellen, die von Klassenzimmern, sicheren Militäranwendungen, Kasinos, Arenen und Museen gemeinsam genutzt werden. Schließen Sie LCDs, Plasmas und Projektoren direkt über die HDMI-Ausgangsverbindung an, während Sie Raumaudio über den Stereo-Audioausgang liefern.

Schlüsselwörter: Harmann

Spezifikation
  • Features

    • HDCP Compliance Over Fiber – Transmit HDCP compliant video including HDMI up to 300 m
    • Industry Leading Data Rate – DXLink is leading the way with an optical transport rate of 10 Gbps
    • SmartScale® Technology – Automatically responds to the display's declared EDID information and scales the video to the best resolution and video parameters for that display without manual setup; this prevents inferior video quality when sources are forced to lower resolutions to support the least capable display in the system
    • Secure and Isolated – Fiber inherently provides extra security and electrical isolation making it the transport method of choice for many mission-critical secure environments
    • Field Serviceable Fiber Modules – Easily remove and replace SFP modules in the field
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerDXF-RX-MMS-DXLink-HDMI-Multimode-Fiber-Receiver-Simplex
  • ProduktfamilieElectronics
  • ProduktgruppeCable Transmission and Reception Control Equipment
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-06-21
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Kommunikationselemente
  • IFCClassificationElektrische Verteilung
  • ETIM-CodeEC001634
  • ETIM-NameAudio/video transmitting system
  • UNSPSCNameElectrical controls and accessories
  • UNSPSCCode391215
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_75_04
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAudio, data and visual outlet plates and controllers
  • Klassifizierung11 52 00
  • Format2014TitelAudio-Visual Equipment
  • OmniClassNummer23-37 15 00
  • OmniClassTitelAudio Visual Equipment
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit