Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
JPK-1300 Jetpack 3x1 Switching, Transport, and Control Solution (UA & EK)
JPK-1300 Jetpack 3x1 Switching, Transport, and Control Solution (UA & EK)
JPK-1300 Jetpack 3x1 Switching, Transport, and Control Solution (UA & EK)
JPK-1300 Jetpack 3x1 Switching, Transport, and Control Solution (UA & EK)
JPK-1300 Jetpack 3x1 Switching, Transport, and Control Solution (UA & EK)
JPK-1300 Jetpack 3x1 Switching, Transport, and Control Solution (UA & EK)
JPK-1300 Jetpack 3x1 Switching, Transport, and Control Solution (UA & EK)
    AMX

    JPK-1300 Jetpack 3x1 Switching, Transport, and Control Solution (UA & EK)

    Google-Übersetzung,

    AMX Jetpack ist eine unglaublich erschwingliche Switching-, Transport- und Steuerungslösung für K12-Klassenzimmer und kleine bis mittlere Besprechungsräume, die einfach zu bedienende Raumsteuerungen, mehrere Videoeingänge und Voice Lift für eine klare Kommunikation mit allen im Raum bietet. Der JPK-1300 kombiniert 4K60 4:2:0 HDMI- und USB-C-Videoumschaltung und Fernübertragung, Raumsteuerung, Wandanschluss und Audioverstärkung in einem Kit, das keine Programmierung erfordert und die Sicherheit und Zuverlässigkeit bietet, für die AMX bekannt ist bieten.

    Das Kit ist vollständig ausgestattet, um eine breite Palette von Klassenzimmer- und Besprechungsraumanwendungen zu unterstützen, und kann über Bedienfeldtasten, RS-232, Telnet, SSH, eine Web-GUI und die Anwendung Jetpack Manager gesteuert werden.

    Das Kit beinhaltet:

    • 6-Tasten-Tastatur mit Lautstärkeregler
    • Der Wandplattensender mit 3 Eingängen (2 HDMI, 1 USB-C) umfasst automatische und manuelle Schaltmodi und unterstützt die Übertragung von unkomprimiertem Video und Audio bis zu 40 m/131 Fuß bei 4K oder 70 m/230 Fuß bei 1080P über abgeschirmtes Cat 6/6A /7 Kabel
    • Multifunktionsempfänger mit eingebautem 2 x 25 W 4/8-Ohm-Verstärker, USB-Signaldurchgang, RS232-Steuerung, Relais, IR, Mikrofon-/Line-Eingang, Line-Ausgang, Remote-Stummschaltung, Audio-De-Embedding, USB-AUDIO, ARC Funktion und CEC-Steuerung (Embedded HDBaseT™-Technologie ermöglicht die volle Nutzung von HDMI und Steuerung über Cat 6/6A/7-Kabel.)
    • Webkonfiguration für vereinfachte Installation
    • Inklusive PC-Tool Jetpack Management für campusweite Raum- und Geräteverwaltung

    Das Kit ist in zwei Modellen erhältlich – JPK-1300-UA (US/AU-Version) und JPK-1300-EK (EU/UK-Version). Es ist die ideale Lösung für K12- und andere Bildungsanwendungen sowie für Unternehmen und Gaststätten, die eine erschwingliche, multifunktionale A/V-Unterstützung für Klassenzimmer und kleine bis mittlere Besprechungsräume benötigen, die von einem gebündelten Produkt mit 4K60-Videoübertragung und profitieren könnten Schalten, Raum- und Gerätesteuerung, Audioverstärkung, vereinfachte Webkonfiguration und Campusverwaltung.

    Allgemeine Anwendungen

    AMX Jetpack ist ideal für K12- und andere Bildungsanwendungen sowie für Unternehmen und Gaststätten, die eine erschwingliche, multifunktionale A/V-Unterstützung für Klassenzimmer und kleine bis mittlere Besprechungsräume benötigen, die von einem gebündelten Produkt mit 4K60-Videoübertragung und -umschaltung profitieren könnten , Raum- und Gerätesteuerung, Audioverstärkung für Voice Lift, vereinfachte Webkonfiguration und Campusverwaltung.

    Spezifikation
    • Features

      • 4K60, HDMI 2.0, and HDCP 2.2 Support – Supports video resolution up to 4K@50/60Hz 4:2:0, 10.2Gbps video bandwidth
      • USB-C and HDMI Video Inputs – Transmitter includes 2x HDMI and 1x USB-C video inputs
      • HDBT Distance Transport – HDBT transmits lossless and zero-delay video & audio up to 131ft/40m for 4K or 230ft/70m for 1080P via a Shielded Cat 6/6A/7 cable
      • USB Pass-Through – Built-in USB-C and USB-B Host 2x1 USB Hub with pass-through to simplify connectivity to smart boards
      • Audio Amplifier – Built-In 2x25W 4/8-ohm Amplifier
      • Comprehensive Audio Features– USB2.0 audio on USB-C input, Mic/Line Input, Line Output, HDMI Audio Extraction, ARC support, and Remote Mute
      • Power Over Cable (PoC) – A single power supply connected to the Receiver powers the entire solution
      • Included Campus Management Software– Jetpack Management Tool PC Software makes it easy to discover and manage all your AMX Jetpack kits on the same network
      • Simplified Room Control – Control the display or projector and a screen from built-in control ports on the RX or CEC
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerjpk-1300-ua-ek_wall-plate_switching-receiver_keypad
    • ProduktfamilieElectronics
    • ProduktgruppeFixed Switchers - A/V Distance Transport Solutions
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-05-07
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Kommunikationselemente
    • IFCClassificationElektrische Verteilung
    • ETIM-CodeEC001634
    • ETIM-NameAudio/video transmitting system
    • UNSPSCNameElectrical controls and accessories
    • UNSPSCCode391215
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_75_04
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAudio, data and visual outlet plates and controllers
    • Klassifizierung11 52 00
    • Format2014TitelAudio-Visual Equipment
    • OmniClassNummer23-37 15 00
    • OmniClassTitelAudio Visual Equipment