Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
NMX-ATC-N4321 Audio Transceiver Audio over IP Transceiver
AMX

NMX-ATC-N4321 Audio Transceiver Audio over IP Transceiver

Google-Übersetzung,

Der Audio-Transceiver NMX-ATC-N4321 ist eine Audio-over-IP-Lösung, die symmetrisches oder unsymmetrisches Zweikanal-Audio über IP sendet und empfängt. Schließen Sie einfach einen symmetrischen Audioeingang an den IN-Anschluss an, und er wird in IP-Pakete konvertiert, die umschaltbar und wie Daten oder Sprache weiterleitbar sind. Der symmetrische Audioausgang empfängt einen Audio-over-IP-Stream und wird analog dekodiert, während die Audiotreue erhalten bleibt. Das NMX-ATC-N4321 eignet sich perfekt für Punkt-zu-Punkt- oder Punkt-zu-Mehrpunkt-Audioübertragung und bietet Audio-Matrix-Umschaltung und -Verteilung unter Verwendung der gleichen Steuerungsoptionen wie die vernetzte AV-Videoumschaltungs- und -Verteilungslösung von SVSI.

Mit zwei Gigabit-Ethernet-Ports mit automatischer Erkennung können Einheiten gestapelt werden, um Mehrkanal-Audio mit geringer Latenz über ein Hausnetzwerk oder ein physisch separates Netzwerk zu liefern. Ein Ethernet-Port ist POE zur Verwendung mit einem POE-Switch, sodass keine externe Stromversorgung erforderlich ist. Mit dem NMX-ATC-N4321 lässt sich eine Audiomatrix mit beliebig vielen Ein- und Ausgängen aufbauen. Da die Steuerung die gleiche wie bei der Video-over-IP-Matrix von SVSI ist, können Video- und Audiomatrizen kombiniert und mit demselben Controller geroutet werden, um die ultimative digitale Medienverteilung zu erreichen.


Schlüsselwörter: Harmann

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerNMX-ATC-N4321-Audio-Transceiver
  • ProduktfamilieElectronics
  • ProduktgruppeCable Transmission and Reception Control Equipment
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-06-21
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Kommunikationselemente
  • IFCClassificationElektrische Verteilung
  • ETIM-CodeEC001634
  • ETIM-NameAudio/video transmitting system
  • UNSPSCNameElectrical controls and accessories
  • UNSPSCCode391215
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_75_04
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAudio, data and visual outlet plates and controllers
  • Klassifizierung11 52 00
  • Format2014TitelAudio-Visual Equipment
  • OmniClassNummer23-37 15 00
  • OmniClassTitelAudio Visual Equipment
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit