Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MVP-9000i 9" Modero® ViewPoint® Touch Panel with Intercom
AMX

MVP-9000i 9" Modero® ViewPoint® Touch Panel with Intercom

Google-Übersetzung,

ÜBERBLICK
Das MVP-9000i definiert die Touchpanel-Steuerung neu und bietet sowohl drahtlose als auch kabelgebundene Funktionen, neue Benutzeroberflächenfunktionen wie Gesten und Seitenübergänge, ein atemberaubendes 9-Zoll-Breitbild-24-Bit-Farbdisplay, eine volldigitale Duplex-Telefon- oder Intercom-Schnittstelle und integriertes 802.11a/ b/g Wi-Fi-Karte mit Antennen-Diversity Der MVP-9000i wechselt nahtlos in den Wireless-Modus, wenn er von der PoE-Dockingstation entfernt wird Übertragen Sie Touchpanel-Seiten, aktualisieren Sie die Firmware oder zeigen Sie Fotodateien über den USB- oder Mini-SD-Kartensteckplatz an Erhältlich in Weiß oder Schwarz, die

MVP-9000i verfügt außerdem über ein kapazitives Navigationspad, 4 programmierbare Tasten, über 1 GB nutzbaren Flash-Speicher und unterstützt 5 Stunden Dauerbetrieb und drei Tage Standby-Zeit.

GEMEINSAME ANWENDUNG
Ideal für eine Vielzahl von Steuerungs- und Automatisierungsanwendungen im privaten und gewerblichen Bereich, bei denen die Flexibilität der 802.11a/b/g-Funktionalität im Dock oder auf Mobilgeräten und eine verlängerte Batterielebensdauer erwünscht sind. Dies ist eine ideale Lösung für extrem laute drahtlose Umgebungen wie MDUs und Anwendungen, die Telefon-/Intercom-Funktionalität erfordern.

MERKMALE

  • Wechselt automatisch zwischen Ethernet-Konnektivität, wenn es angedockt ist, und Wi-Fi, wenn es nicht angedockt ist
  • Neue Funktionen der Benutzeroberfläche, einschließlich Gesten und 7 verschiedenen Seitenübergängen
  • Unterstützung für neue internationale Schriftarten in Kürze verfügbar – AMX erweitert die Benutzeroberfläche um Funktionen für internationale Schriftarten, einschließlich Unterstützung für Sprachen von rechts nach links wie Arabisch. Eine Kombination von Sprachstilen (von rechts nach links und von links nach rechts) kann ebenfalls verwendet werden. So können Sie Arabisch und Englisch auf demselben Bildschirm anzeigen. Diese Verbesserung wird über ein neues Firmware-Update verfügbar sein.
  • 802.11a/b/g Wi-Fi mit Antennen-Diversity für verbesserte WLAN-Zuverlässigkeit und erweitertem WLAN-Sicherheitsprotokoll
  • Verlängerte Akkulaufzeit – fünf Stunden Dauerbetrieb und drei Tage Standby-Zeit
  • Micro-SD- und USB-Stick-Unterstützung für einfache Dateiübertragungen und Foto-Uploads
  • VoIP-Gegensprechanlage und SIP-Telefon (erfordert AMX-Gateway) bereit

Schlüsselwörter: Harmann

Technische Spezifikation
  • Referenznummeramx-00115
  • ProduktfamilieElectronics
  • ProduktgruppeCable Transmission and Reception Control Equipment
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2012-05-01
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Kommunikationselemente
  • IFCClassificationElektrische Verteilung
  • UNSPSCNameElectrical controls and accessories
  • UNSPSCCode391215
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_86_88
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTouch panels
  • Klassifizierung40 63 00
  • Format2014TitelControl System Equipment
  • OmniClassNummer23-27 13 13
  • OmniClassTitelBuilding Control Systems

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit