Das BSS OMNI-KP-8BV ist ein dynamisches Tastenfeld mit 8 Tasten und einem Drehregler, das die einfache Bedienung eines Tastenfelds mit der leistungsstarken Steuerung und den vielfältigen Anpassungsmöglichkeiten eines Touchpanels vereint. Es wurde für die nahtlose Integration in BSS Soundweb OMNI- und AMX MUSE-Lösungen entwickelt und verwendet dynamische LCD-Tasten zur einfachen Konfiguration, wodurch individuelle Lösungen für moderne AV-Anwendungen möglich werden. Ästhetisch fügt sich das Tastenfeld harmonisch in jede moderne Umgebung ein und bietet ein klares, professionelles Erscheinungsbild ohne Kompromisse bei der Funktionalität.
Dank der AVX Suite lassen sich diese Tastenfelder schnell und einfach über die einheitliche Softwareplattform konfigurieren, verwalten und bereitstellen. Sie nutzen das HARMAN HControl-Protokoll zur nativen Kommunikation mit BSS OMNI Audioprozessoren und I/O-Expandern oder AMX MUSE Automatisierungssteuerungen und sind mit AMX NetLinx oder Steuerungsplattformen von Drittanbietern kompatibel.
Die BSS OMNI-KP-8BV-Tastaturen sind mit weltweit gängigen Standard-Unterputzdosen kompatibel und lassen sich daher einfach installieren. Sie sind in Schwarz oder Weiß erhältlich. Alle Modelle verfügen über eine komfortable PoE-Verbindung, was die Verkabelung und Installation vereinfacht.
Jede programmierbare Digitaltaste unterstützt vollfarbige Bilder und mehrere Zustände und bietet so mehr Anpassungsmöglichkeiten und intuitivere Designs als herkömmliche Tastaturen. Da keine Acetat-Etiketten oder Gravuren benötigt werden, vereinfachen diese Tastaturen Bestellung, Lagerhaltung und Installation.
Die dynamischen Tastenfelder von BSS OMNI wurden entwickelt, um die Steuerung jeder Umgebung zu vereinfachen. Sie vereinen moderne Ästhetik, leistungsstarke Funktionalität und ein anspruchsvolles Design und ermöglichen so hocheffiziente und intuitive Steuerungserlebnisse.
Gängige Anwendungen
Die OMNI Dynamic Keypads wurden für die nahtlose Integration in BSS Soundweb OMNI- und AMX MUSE-Umgebungen entwickelt und ermöglichen eine hocheffiziente, intuitive Bedienung sowie individuelle Anpassungsmöglichkeiten für jeden Raum. Sie eignen sich ideal für Großanwendungen wie Stadien, Konferenzzentren und Casinos, aber auch für kleinere Umgebungen wie Besprechungsräume, Klassenzimmer und Hotels.
Merkmale
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
USA |