Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
NMX-DEC-N1233 Decoder Minimal Proprietary Compression Video Over IP Decoder with KVM
AMX

NMX-DEC-N1233 Decoder Minimal Proprietary Compression Video Over IP Decoder with KVM

Google-Übersetzung,

Das neue Modell NMX-DEC-N1233 bietet eine verbesserte digitale Pixelwiedergabe und reduziert die Latenz auf branchenführende 10 ms für Gigabit-Verbindungen. Paketierte Videostreams bleiben während der gesamten Verteilung nicht nur visuell verlustfrei, sie kommen auch sofort an. Es verfügt über separate HDMI- und VGA/RGB-Eingänge, unterstützt PoE und verfügt über einen separaten SFP-Port. Der SFP-Glasfaserpfad ermöglicht das Routing von visuell verlustfreiem Video in einem reinen Glasfasernetzwerk und die Verlängerung von Signalen über die Reichweite von Kategoriekabeln hinaus. Die zusätzliche USB-Konnektivität ermöglicht es Benutzern, USB over IP für ausgewählte Touch-fähige Displays und KVM-Anwendungen zu erweitern.

Die Encoder und Decoder der N1000-Serie sind eine erschwingliche lokale AV-over-IP-Switching-Lösung, die Video in ein minimal komprimiertes IP-Format paketiert, um überall von einem kleinen nahtlosen 2×1-Präsentationsmischer bis hin zu einem großen 32×32-Kreuzschiene durch direkten Anschluss zu erstellen Standard-Layer-3-Netzwerk-Switches.

Die Möglichkeit, IP-Medien zur Verteilung über gängige verwaltete Netzwerk-Switches in jeder Größe und Konfiguration zu senden, macht N1000-Lösungen äußerst flexibel und einfach zu implementieren.

Allgemeine Anwendungen
Der NMX-DEC-N1233 ist die perfekte Lösung für jede Anwendung mit niedriger Latenz und Videomatrix kleiner als 32x32. Häufige Anwendungen sind Klassenzimmer, Konferenzräume, darstellende Künste und Sportbars.


Schlüsselwörter: Harmann

Spezifikation
  • Features

    • Output Scaling – Video scaling at output allows seamless switching from any source, at any resolution, to any display or projector, while preserving video fidelity
    • 1 Frame Latency – Same as HDBaseT
    • Minimal Proprietary Compression (MPC) – Visually lossless MPC algorithm applied to all resolutions
    • Optional Compression – Available option to disable all compression
    • Power Over Ethernet (PoE) – PoE eliminates the need for power supply
    • Infrared (IR) – Infrared emitter connection allows control of low-cost, IR-only display devices
    • Onboard Control – All N-Series encoders and decoders have on-board, built-in control capability via events that can trigger any number of TCP/UDP commands to other IP controllable devices
    • Unmatched Flexibility – Highly competitive pricing for matrices up to 32x32
    • SFP Fiber/RJ45 Ports – Encoder features SFP fiber/RJ45 copper network ports with USB control inputs for KVM-over-IP keyboard and mouse operation.
    • Stand Alone or Card – Available as a stand alone device, or card for use with NMX-ACC-N9206
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerNMX-DEC-N1233-Decoder
  • ProduktfamilieElectronics
  • ProduktgruppeCable Transmission and Reception Control Equipment
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-06-21
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Kommunikationselemente
  • IFCClassificationElektrische Verteilung
  • ETIM-CodeEC001634
  • ETIM-NameAudio/video transmitting system
  • UNSPSCNameElectrical controls and accessories
  • UNSPSCCode391215
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_75_04
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAudio, data and visual outlet plates and controllers
  • Klassifizierung11 52 00
  • Format2014TitelAudio-Visual Equipment
  • OmniClassNummer23-37 15 00
  • OmniClassTitelAudio Visual Equipment
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit