Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
NMX-DEC-N2422A Decoder JPEG 2000 4K60 4:4:4 UHD Video Over IP Decoder, Stand Alone with PoE, KVM, AES-67
AMX

NMX-DEC-N2422A Decoder JPEG 2000 4K60 4:4:4 UHD Video Over IP Decoder, Stand Alone with PoE, KVM, AES-67

Google-Übersetzung,

Mithilfe der JPEG2000-Kodierung liefern die N2412A- und N2422A-Kodierer und -Dekodierer (N2400-Serie) Videos in Kinoqualität mit nur zwei Frames Latenz. Darüber hinaus unterstützen diese Produkte HDMI 2.0 und HDCP 2.2 und bieten so eine erhöhte Kompatibilität mit 4K-Quellen und -Displays.

Die Encoder und Decoder der N2400-Serie verwenden die gleichen Steuerungs-APIs, Software und Webschnittstellen wie die bestehenden Networked AV-Produkte, die aufgrund jahrelanger Praxiserfahrung für die Marktanforderungen optimiert wurden.

Mehr Details
4K60-Video ist beliebt in Casinos, Sportarenen, Museen und anderen Orten, an denen eine hochauflösende großflächige Videoverteilung erforderlich ist. Die N2400-Serie eignet sich auch perfekt für Hörsäle, Universitätsgelände, aktive Lernräume oder überall dort, wo Betrachter mit einem anspruchsvollen Auge die Schönheit von 4K60 erwarten.

Schlüsselwörter: Harmann

Spezifikation
  • Features

    • 4K60 4:4:4 Support – The N2400 Series can be used to support today’s 4K content without modifying the color space or reducing the frame rate.
    • Advanced Security including Active Directory, 802.1x, SSL/TLS and HTTPS – Satisfies enterprise network security requirements.
    • Operates over Gigabit Ethernet – Distribute video over cost effective Gigabit Ethernet switches using Cat5 cable already installed in a location.  This also allows for greater switching scalability vs. a solution that depends on 10 GbE.
    • Low Latency – Distribute video over an IP network with just two frames of latency which is nearly imperceptible.
    • HDMI 2.0 and HDCP 2.2 Support – By incorporating HDMI 2.0 and HDCP 2.2, the N2400 Series products are compatible with all the latest 4K sources and displays.
    • PoE+ Powered – The N2400 Series can operate using PoE+ power from the network switch, simplifying installation and reducing installation cost.
    • Native NetLinx – Simplifies integration with AMX control to reduce cost of in
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerNMX-DEC-N2422A-Decoder-JPEG-2000-4K60
  • ProduktfamilieElectronics
  • ProduktgruppeCable Transmission and Reception Control Equipment
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-06-21
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Kommunikationselemente
  • IFCClassificationElektrische Verteilung
  • ETIM-CodeEC001634
  • ETIM-NameAudio/video transmitting system
  • UNSPSCNameElectrical controls and accessories
  • UNSPSCCode391215
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_75_04
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAudio, data and visual outlet plates and controllers
  • Klassifizierung11 52 00
  • Format2014TitelAudio-Visual Equipment
  • OmniClassNummer23-37 15 00
  • OmniClassTitelAudio Visual Equipment
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit