Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MET-6N Metreau 6-Button Keypad with Navigation, for Simple Control of Up To 6 Connected System Devices
AMX

MET-6N Metreau 6-Button Keypad with Navigation, for Simple Control of Up To 6 Connected System Devices

Google-Übersetzung,

ÜBERBLICK
Die MET-6N Metreau 6-Tasten-Tastatur mit Navigation verfügt über Quellensteuerung, ein Navigationsrad, das Pegel anpasst und Tastenoptionen nach oben, unten, links, rechts und Auswahl bietet, sowie eine LED-Leiste für visuelles Pegel-Feedback. Das MET-6N kann als einzelne Tastatur oder mit den Tastaturen MET-7 und MET-13 verwendet werden.

GEMEINSAME ANWENDUNG
Diese Tastatur bietet eine kostengünstige Steuerung für Schlafzimmer, Besprechungsräume, Hotels und Anwendungen, die die Steuerung von bis zu 6 Geräten erfordern.

MERKMALE

  • Inklusive Navigationsrad für vereinfachte Steuerung
  • Blaue LEDs leuchten auf, wenn Tasten gedrückt werden
  • Passend zum Design des NI-3101-SIG-Controllers

HINWEIS: Tastatur-Wandplatten sind nicht im Lieferumfang enthalten. Siehe empfohlenes Zubehör unten zum Bestellen.

Schlüsselwörter: Harmann

Technische Spezifikation
  • Referenznummeramx-00021-4
  • ProduktfamilieElectrical
  • ProduktgruppeGeneral Purpose Controls
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2012-05-01
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Kontrolleinheiten und Paneele
  • IFCClassificationElektrische Verteilung

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit